Schneider-Electric Challenge Com
 
LJ7K06Q706
LJ7K06Q706
Demaror Dol Capsulat - Tesys Lj7-K - 1 - 1,6 A - Bobina 380 V C.A.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys LJ
Nume scurt al dispozitivului LJ7K
Tip produs sau componenta Demaror DOLincorporat
Aplicatie a dispozitivului Siguranta
Categorie de utilizare AC-3
Compozitie dispozitiv Contactor
Control transformer
Întreruptor
Putere motor kW 0,55 kW la 380/400 V c.a. 50 Hz
Gama de reglaj a protectiei termice 1…1,6 A
[Uc] control circuit voltage 24 V c.a. 50/60 Hz
Tip de control Intrerupator cu revenire start alb I
Intrerupator cu revenire stop negru O
Mushroom head push-button emergency stop rosu
Suplimentare
Numarul intrarii de cablu 4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 top
4 2 Pg 13 + 2 Pg 16 jos
Latime 175 mm
Inaltime 165 mm
Adancime 177 mm
Greutate neta 2,27 kg
Mediu
Standarde IEC 60947-4-1
IEC 60204-1
Material Policarbonat
Grad de protectie IP IP55 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK07 conforming to SR EN 60529
Caracteristica de mediu Mediu standard
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 21,4 cm
Latime prima forma de impachetare 27,2 cm
Lungime prima forma de impachetare 25,4 cm
Greutate prima forma de impachetare 2,294 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P06
Numar unitati in a doua forma de impachetare 12
Inaltime a doua forma de impachetare 75 cm
Latime a doua forma de impachetare 60 cm
Lungime a doua forma de impachetare 80 cm
Greutate a doua forma de impachetare 40,6 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 107
Garantie contractuala
Garantie 18 luni