Schneider-Electric Challenge Com
 
LMR0230001
LMR0230001
Easy Styl, Intrerupator cu revenire, simbol sonerie, 2M, alb
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Easy Styl
Gama Easy Styl
Tip produs sau componenta Intrerupator cu revenire
Prezentare dispozitiv Mecanism
Numar de module 2 module
Actuator Intrerupator cu revenire
Aplicatie a dispozitivului Intrerupator cu simbol sonerie
Compatibilitate gama Easy Styl
Mod de fixare Clipsare
Culoare Alb (RAL1015)
Finisare suprafata Lucios
Tip de ambalaj Flow-pack
Curent nominal 10 A la 250 V c.a. 50/60 Hz
Capacitate conexiune de prindere <= 2 x 2.5 mm² pentru rigid sau flexibil cablu(ri)
Lungime de dezizolare conductor 10…12,5 mm
Material ABS + PC
Inaltime 51 mm
Latime 22 mm
Adancime 34 mm
Standarde EN/IEC 60669-1
Certificari produs TSE
Grad de protectie IK IK01
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,000 cm
Latime prima forma de impachetare 4,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 24,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 5,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 12,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 24,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 286,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 120
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 3,676 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Da