Schneider-Electric Challenge Com
 
LMR6128003
LMR6128003
Easy Styl, Priza SAT, tip F, 1M, negru
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse Easy Styl
Gama Easy Styl
Tip produs sau componenta Priza SAT
Prezentare dispozitiv Mecanism
Compatibilitate gama Easy Styl
Numar de module 1 modul
Mod de fixare Clipsare
Culoare Negru
Tip priza TV Priza individuala
Conector SAT Tip F
Tip de ambalaj Punga de plastic cu sticker
Cantitate pe set Set de 2
Tipul cablului Coaxial
Material ABS + PC
Inaltime 51 mm
Latime 22 mm
Adancime 33 mm
Greutate neta 0,011 kg
Grad de protectie IK IK01
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,000 cm
Latime prima forma de impachetare 3,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 4,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 12,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 40
Inaltime a doua forma de impachetare 8,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 14,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 26,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 525,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 400
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 5,495 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform