Schneider-Electric Challenge Com
 
LMR7262005
LMR7262005
Easy Styl, Rama plata, 2M, negru metalic
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Easy Styl
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Prezentare dispozitiv Element de baza
Culoare Negru
Suplimentare
Compatibilitate gama Easy Styl
Numar module 2 module
Inaltime 81 mm
Adancime 9,5 mm
Latime 87 mm
Mod de fixare Clipsare
Greutate produs 0,017 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,500 cm
Latime prima forma de impachetare 8,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 9,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 17,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 20
Inaltime a doua forma de impachetare 8,500 cm
Latime a doua forma de impachetare 14,500 cm
Lungime a doua forma de impachetare 26,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 416,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 200
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 4,492 kg