Schneider-Electric Challenge Com
 
LMR7367002
LMR7367002
Easy Styl, Rama curbata, 7M, crem
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Easy Styl
Tip produs sau componenta Rama decorativa
Prezentare dispozitiv Element de baza
Culoare Crem
Tip de ambalaj Flow-pack
Suplimentare
Compatibilitate gama Easy Styl
Material ABS + PC
Numar module 7 module
Inaltime 81 mm
Adancime 11 mm
Latime 202 mm
Mod de fixare Clipsare
Greutate neta 0,028 kg
Mediu
Grad de protectie IP IP20
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,000 cm
Latime prima forma de impachetare 8,500 cm
Lungime prima forma de impachetare 20,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 30,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 9,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 14,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 26,500 cm
Greutate a doua forma de impachetare 357,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 100
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 3,892 kg
Durabilitatea ofertei
Directiva RoHS UE In curs de investigare
Garantie contractuala
Garantie 18 luni