Schneider-Electric Challenge Com
 
LP1D80004BD
LP1D80004BD
Contactor, TeSys Deca, 4P(4NO), AC-1, 440V, 125A, 24V DC coil, screw clamp terminals
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Gama de produse TeSys Deca
Tip produs sau componenta Contactor
Nume scurt al dispozitivului LP1D
Aplicatie contactor Sarcina rezistiva
Categorie de utilizare AC-1
AC-3
AC-3e
AC-4
Descriere poli 4P
[Ue] tensiune nominala de functionare Circuit de alimentare <= 690 V c.a. 25...400 Hz
Circuit de alimentare <= 300 V c.c.
[Ie] curent nominal de utilizare 125 A (at <60 °C) at <= 440 V c.a. AC-1 for circuit de alimentare
80 A (at <60 °C) at <= 440 V c.a. AC-3 for circuit de alimentare
80 A (at <60 °C) at <= 440 V c.a. AC-3e for circuit de alimentare
55 A (at <60 °C) at <= 400 V c.a. AC-4 for circuit de alimentare
[Uc] control circuit voltage 24 V c.c.
Suplimentare
Cod compatibilitate LP1D
Compozitie contact pol 4 NO
Capac de protectie Cu
[Ith] curent termic conventional in aer liber 125 A (at 60 °C) for circuit de alimentare
Irms capacitatea nominala la inchidere 1100 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
Capacitate de rupere nominala 1100 A at 440 V for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 135 A 40 °C - 10 min for circuit de alimentare
320 A 40 °C - 1 min for circuit de alimentare
640 A 40 °C - 10 s for circuit de alimentare
990 A 40 °C - 1 s for circuit de alimentare
Calibrul fuzibilului asociat 200 A gG at <= 690 V coordination tip 1 for circuit de alimentare
160 A gG at <= 690 V coordination tip 2 for circuit de alimentare
Impedanta medie 0,8 mOhm - Ith 125 A 50 Hz for circuit de alimentare
Puterea disipata pe pol 12,5 W AC-1
5,1 W AC-3
5,1 W AC-3e
[Ui] tensiune nominala de izolatie Circuit de alimentare 600 V CSA certificat
Circuit de alimentare 600 V UL certificat
Circuit de alimentare 1000 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Categorie de supratensiune III
Grad de poluare 3
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV conformitate cu SR EN 60947
Nivel de incredere al securitatii B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
Durabilitate mecanica 4 Mcycles
Durabilitate electrica 0,8 Mcycles 125 A AC-1 la Ue <= 440 V
Tipul circuitului de comanda C.c. c.c. Standard
Tehnologie bobine F?r? modul de deparazitare inclus
Limite de tensiune circuit de comanda 0.1...0.3 Uc -40…70 °C eliminare c.c.
0,85...1,1 Uc -40…55 °C operaţional c.c.
1...1.1 Uc 55…70 °C operaţional c.c.
Vârf de putere în W 22 W 20 °C)
Consum de energie mentinere in W 22 W la 20 °C
Timp de functionare 6...20 ms deschidere
20...35 ms închidere
Constanta de timp 75 ms
Viteza maxima de functionare 3600 cic/h at 60 °C
Conexiuni - borne Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: solid
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…4 mm² - cable stiffness: solid
Circuit de alimentare: conector 1 4…50 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: conector 2 4…25 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: conector 1 4…50 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de alimentare: conector 2 4…16 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de alimentare: conector 1 4…50 mm² - cable stiffness: solid
Circuit de alimentare: conector 2 4…25 mm² - cable stiffness: solid
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Cuplu de strangere Circuit de comanda 1,2 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa plat Ø 6 mm
Circuit de comanda 1,2 N.m - pornit borne cu surub - cu şurubelniţa Philips Nr. 2
Circuit de alimentare 12 N.m - pornit conector - cu şurubelniţa plat Ø 6 to Ø 8 mm
Circuit de alimentare 12 N.m - pornit conector hexagonal 4 mm
Circuit de comanda 1,2 N.m - pornit terminale cu papuci - cu şurubelniţa pozidriv No 2
Suport de montare Sina
Placa
Mediu
Standarde CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-4-1
EN 60947-5-1
IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
Certificari produs BV
CCC
CSA
DNV
EAC
GL
LROS (Lloyds register of shipping)
UL
UKCA
Grad de protectie IP IP20 parte frontala conformitate cu SR EN 60529
Temperatura permisa a aerului in jurul aparatului -40…60 °C
60…70 °C cu declasare
Altitudinea de functionare 0...3000 m
Rezistenta la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Intarziere flacara V1 conformitate cu UL 94
Rezistenta mecanica Vibraţii contactor deschis (2 Gn, 5...300 Hz)
Vibraţii contactor închis (3 Gn, 5...300 Hz)
Şocuri contactor deschis (8 Gn for 11 ms)
Şocuri contactor închis (10 Gn pentru 11 ms)
Inaltime 127 mm
Latime 96 mm
Adancime 181 mm
Greutate neta 2,685 kg
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 11,000 cm
Latime prima forma de impachetare 16,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 22,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 2,675 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 2
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,656 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Nu contine metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Ambalare sustenabila Da
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Nu contine PVC Da
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 196
Garantie contractuala
Garantie 18 luni