Schneider-Electric Challenge Com
 
LP1K0910ED
LP1K0910ED
Contactor Tesys Lp1-K - 3 Poli - Ac-3 440 V 9 A - Bobina 48 V C.C.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Tip produs sau componenta Contactor
Nume scurt al dispozitivului LP1K
Aplicatie contactor Sarcina rezistiva
Comanda motor
Suplimentare
Categorie de utilizare AC-3
AC-3e
AC-1
AC-4
Descriere poli 3P
Power pole contact composition 3 NO
[Ue] tensiune nominala de functionare Circuit de alimentare <= 690 V c.a. <= 400 Hz
Circuit de semnalizare <= 690 V c.a. <= 400 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare 9 A (at <60 °C) at <= 440 V c.a. AC-3 for circuit de alimentare
9 A (at <60 °C) at <= 440 V c.a. AC-3e for circuit de alimentare
20 A (at <60 °C) at <= 690 V c.a. AC-1 for circuit de alimentare
Tipul circuitului de comanda C.c. standard
[Uc] tensiune circuit de comanda 48 V c.c.
Putere motor kW 2,2 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz AC-3
4 kW la 380...415 V c.a. 50/60 Hz AC-3
4 kW la 440/690 V c.a. 50/60 Hz AC-3
2,2 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz AC-3e
4 kW la 380...415 V c.a. 50/60 Hz AC-3e
4 kW la 440/690 V c.a. 50/60 Hz AC-3e
2,2 kW la 220...230 V c.a. 50/60 Hz AC-4
4 kW la 380...415 V c.a. 50/60 Hz AC-4
4 kW la 440/690 V c.a. 50/60 Hz AC-4
Compozitie contact auxiliar 1 NO
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV
Categorie de supratensiune III
[Ith] curent termic conventional in aer liber 20 A (at 60 °C) for circuit de alimentare
10 A (at 50 °C) for circuit de semnalizare
Irms capacitatea nominala la inchidere 110 A c.a. for circuit de alimentare conforming to SR EN 60947
110 A c.a. for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947
Capacitate de rupere nominala 110 A at 220...230 V conforming to SR EN 60947
110 A at 380...400 V conforming to SR EN 60947
110 A at 415 V conforming to SR EN 60947
110 A at 440 V conforming to SR EN 60947
80 A at 500 V conforming to SR EN 60947
70 A at 660...690 V conforming to SR EN 60947
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 90 A 50 °C - 1 s for circuit de alimentare
85 A 50 °C - 5 s for circuit de alimentare
80 A 50 °C - 10 s for circuit de alimentare
60 A 50 °C - 30 s for circuit de alimentare
45 A 50 °C - 1 min for circuit de alimentare
40 A 50 °C - 3 min for circuit de alimentare
20 A 50 °C - >= 15 min for circuit de alimentare
80 A - 1 s for circuit de semnalizare
90 A - 500 ms for circuit de semnalizare
110 A - 100 ms for circuit de semnalizare
Calibrul fuzibilului asociat 25 A gG at <= 440 V for circuit de alimentare
25 A aM for circuit de alimentare
10 A gG for circuit de semnalizare conforming to SR EN 60947
10 A gG for circuit de semnalizare conforming to VDE 0660
Impedanta medie 3 mOhm - Ith 20 A 50 Hz for circuit de alimentare
[Ui] tensiune nominala de izolatie Circuit de alimentare 600 V conformitate cu UL 60947-1
Circuit de alimentare 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Circuit de semnalizare 690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1
Circuit de semnalizare 600 V conformitate cu UL 60947-1
Circuit de alimentare 600 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
Circuit de semnalizare 600 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
Rezistenta de izolatie > 10 MΩ for circuit de semnalizare
Vârf de putere în W 3 W 20 °C)
Consum de energie mentinere in W 3 W la 20 °C
Disipare de caldura 1,3 W
Limite de tensiune circuit de comanda Operaţional: 0.8...1.15 Uc (at <50 °C)
Eliminare: >= 0.10 Uc (at <50 °C)
Conexiuni - borne Borne cu surub 1 cablu(ri) 1,5…4 mm²solid
Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,75…4 mm²flexibil fara
Borne cu surub 1 cablu(ri) 0,34…2,5 mm²flexibil cu
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5…4 mm²solid
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,75…4 mm²flexibil fara
Borne cu surub 2 cablu(ri) 0,34…1,5 mm²flexibil cu
Circuit de alimentare borne cu surub 2 cablu(ri) 1,5 mm²flexibil cu
Viteza maxima de functionare 3600 cic/h
Tip contacte auxiliare Tip instantaneous 1 NO
Curentul minim de comutare 5 mA for circuit de semnalizare
Tensiunea minima de comutare 17 V for circuit de semnalizare
Suport de montare Placa
Sina
Cuplu de strangere 0,8…1,3 N.m - pornit borne cu surub Philips Nr. 2
0,8…1,3 N.m - pornit borne cu surub plat Ø 6 mm
0,8…1,3 N.m - pornit borne cu surub pozidriv No 2
Timp de functionare 30...40 ms alimentarea bobinei şi închiderea contactului NO
10 ms întreruperea alimentării bobinei şi deschiderea contactului NO
Nivel de incredere al securitatii B10d = 1369863 cic contactor cu sarcină nominală conformitate cu EN/ISO 13849-1
B10d = 20000000 cic contactor cu sarcină mecanică conformitate cu EN/ISO 13849-1
Durabilitate mecanica 10 Mcycles
Durabilitate electrica 1,3 Mcycles 9 A AC-3 la Ue <= 440 V
1,3 Mcycles 9 A AC-3e la Ue <= 440 V
0,16 Mcycles 20 A AC-1 la Ue <= 690 V
0,02 Mcycles 54 A AC-4 la Ue <= 440 V
Inaltime 58 mm
Latime 45 mm
Adancime 57 mm
Greutate neta 0,225 kg
Mediu
Standarde EN/IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
Certificari produs Schema CB
CCC
UL
CSA
EAC
UE
UKCA
Grad de protectie IP IP2x
Temperatura ambientala de utilizare -25…50 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -50…80 °C
Altitudinea de functionare 2000 m fără declasare
Intarziere flacara V1 conformitate cu UL 94
Cerinţa 2 conformitate cu NF F 16-101
Cerinţa 2 conformitate cu NF F 16-102
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 6,500 cm
Latime prima forma de impachetare 6,200 cm
Lungime prima forma de impachetare 5,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 220,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 40
Inaltime a doua forma de impachetare 15,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 9,162 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Da
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 116
Garantie contractuala
Garantie 18 luni