Schneider-Electric Challenge Com
 
LR3D332
LR3D332
Releu Suprasarcina Termica Motor Tesys - 23 - 32 A - Clasa 10A
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
TeSys Deca
Nume produs TeSys LRD
TeSys Deca
Tip produs sau componenta Releu termic de suprasarcin? nediferen?ial
Nume scurt al dispozitivului LR3D
Aplicatie releu Protectie motor
Compatibilitate produs LC1D40A
LC1D50A
LC1D65A
Tip retea electrica C.c.
C.a.
Clasa de declansare termica Clasa 10A conformitate cu IEC 60947-4-1
Gama de reglaj a protectiei termice 23…32 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie Circuit de alimentare 600 V conformitate cu CSA
Circuit de alimentare 600 V conformitate cu UL
Circuit de alimentare 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Suplimentare
Frecventa retea electrica 0...400 Hz
Suport de montare Placa, with specific accessories
Sina, with specific accessories
Sub contactor
Prag de declansare 1.14 +/- 0.06 Ir conformitate cu IEC 60947-4-1
Compozitie contact auxiliar 1 NO + 1 NC
[Ith] curent termic conventional in aer liber 5 A pentru circuit de semnalizare
Curent admisibil 0,95 A la 380 V AC-15 pentru circuit de semnalizare
0,06 A la 440 V DC-13 pentru circuit de semnalizare
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 0...400 Hz pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60947-4-1
Calibrul fuzibilului asociat 4 A gG for circuit de semnalizare
4 A BS for circuit de semnalizare
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV
Sensibilitate la cadere de faza Curent de declanşare 130 % din Ir în monofazat, ultimul la 0
Tip de control Rosu intrerupator cu revenire stop
Albastru intrerupator cu revenire reset
Compensare cu temperatura -20…60 °C
Conexiuni - borne Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(uri) 1…2,5 mm² flexibil fara
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(uri) 1…2,5 mm² flexibil cu
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(uri) 1…2,5 mm² solid fara
Circuit de alimentare conectori EverLink cu şurub BTR 1 cablu(uri) 1…35 mm² flexibil fara
Circuit de alimentare conectori EverLink cu şurub BTR 1 cablu(uri) 1…35 mm² flexibil cu
Circuit de alimentare conectori EverLink cu şurub BTR 1 cablu(uri) 1…35 mm² solid fara
Cuplu de strangere Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu surub
Circuit de alimentare 5 N.m - pornit conectori EverLink cu şurub BTR
Inaltime 70 mm
Latime 55 mm
Adancime 123 mm
Greutate neta 0,375 kg
Mediu
Încercare climatică Conformitate cu IACS E10
Grad de protectie IP IP20 conforming to SR EN 60529
Temperatura ambientala de utilizare -20…60 °C fără declasare conformitate cu IEC 60947-4-1
Temperatura ambietala pentru depozitare -60…70 °C
Intarziere flacara V1 conformitate cu UL 94
Rezistenta mecanica Şocuri15 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-7
Vibraţii4 gn conformitate cu IEC 60068-2-6
Rigiditate dielectrica 1,89 kV la 50 Hz conformitate cu IEC 60947-1
Standarde EN/IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
Certificari produs IEC
UL
CSA
CCC
EAC
DNV-GL
RMRS
EU-RO MR
LROS (Lloyds register of shipping)
UKCA
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,0 cm
Latime prima forma de impachetare 10,8 cm
Lungime prima forma de impachetare 13,8 cm
Greutate prima forma de impachetare 450,0 g
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 7
Garantie contractuala
Garantie 18 luni