Schneider-Electric Challenge Com
 
LR97D25F7
LR97D25F7
Releu Electronic Suprasarcina Pentru Motor Tesys - 5 - 25 A - 100 - 120 V C.A.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys D
Nume scurt al dispozitivului LR97
Tip produs sau componenta Releu electronic de supracurent
Aplicatie releu Rotor blocat, blocare mecanica I > 3 x Isetare
Suprasarcina Imax > Isetare
Sensibilitate la cadere de faza
Compatibilitate produs LC1D09...D38
Tip retea electrica C.a.
[Us] tensiune de alimentare nominala 100...120 V c.a.
Gama de reglaj a protectiei termice 5…25 A
[Ue] tensiune nominala de functionare 600 V c.a. 50/60 Hz pentru circuit de alimentare conformitate cu CSA
600 V c.a. 50/60 Hz pentru circuit de alimentare conformitate cu UL
690 V c.a. 50/60 Hz pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60947-4-1
Cantitate pe set Set de 10
Suplimentare
Frecventa retea electrica 50...60 Hz
Suport de montare Direct pe contactor
Sina
Prag de declansare 5...21 A
Incercare la supratensiuni tranzitorii 6 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
Tip si compozitie contacte 1 C/O
[Ith] curent termic conventional in aer liber 3 A pentru circuit de comanda
Tip de protectie Fuzibil BS 3 A - pentru circuit de comanda
Întreruptor automat GB2 3 A - pentru circuit de comanda
GG fuse 3 A - pentru circuit de comanda
Putere maxima 28 W la 110 V c.c. conformitate cu SR EN 60947
28 W la 220 V c.c. conformitate cu SR EN 60947
55 W la 24 V c.c. conformitate cu SR EN 60947
55 W la 48 V c.c. conformitate cu SR EN 60947
140 VA la 48 V c.a. conformitate cu SR EN 60947
360 VA la 110 V c.a. conformitate cu SR EN 60947
360 VA la 220 V c.a. conformitate cu SR EN 60947
70 VA la 24 V c.a. conformitate cu SR EN 60947
[Ui] tensiune nominala de izolatie Circuit de alimentare 600 V conformitate cu CSA
Circuit de alimentare 600 V conformitate cu UL
Circuit de alimentare 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV
Sensibilitate la cadere de faza < 3 s
Resetare Resetare automata 120 s fixed
Electric by interruption of power supply for minimum 0.1 s
Resetare manuala
Interval de timp 0.2...10 s - O-time knob
0.3...10 s - O-time knob
0.5..30 s - D-time knob
Functie de semnalizare 2 LED-uri
Conexiuni - borne Circuit de comanda cablu 1 x 1…25 mm²flexibil cu
Circuit de comanda cablu 1 x 1…25 mm²flexibil fara
Circuit de alimentare cablu 1 x 1…4 mm²flexibil cu
Circuit de alimentare cablu 1 x 1,5…10 mm²flexibil fara
Circuit de alimentare lug-clamp 1 x 1…4 mm²flexibil cu
Circuit de alimentare lug-clamp 1 x 1,5…10 mm²flexibil fara
Circuit de comanda cablu 2 x 1…25 mm²flexibil cu
Circuit de comanda cablu 2 x 1…25 mm²flexibil fara
Circuit de comanda lug-clamp 1 x 1…25 mm²flexibil cu
Circuit de comanda lug-clamp 1 x 1…25 mm²flexibil fara
Circuit de comanda lug-clamp 2 x 1…25 mm²flexibil cu
Circuit de comanda lug-clamp 2 x 1…25 mm²flexibil fara
Cuplu de strangere Circuit de comanda 0.6...1.2 N.m pornit lug-clamp
Circuit de alimentare 2 N.m pornit cablu
Inaltime 67,5 mm
Latime 45 mm
Adancime 67,5 mm
Greutate produs 0,172 kg
Mediu
Standarde IEC 60255-6
SR EN 60947
Certificari produs CSA
UL
GOST
Tratament protector TH conformitate cu IEC 60068
Grad de protectie IP IP20 conforming to SR EN 60529
Temperatura ambientala de utilizare -25…60 °C conformitate cu IEC 60947-4-1
Temperatura ambietala pentru depozitare -30…80 °C
Altitudinea de functionare 2000 m
Rezistenta la foc 850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
Rezistenta la socuri 15 gn 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-7
Rezistenta la vibratii 4 gn conformitate cu IEC 60068-2-6
Rigiditate dielectrica 2 V 50 Hz conformitate cu IEC 60255-5
Rezistenta la descarcari electrostatice 6 kV în mod indirect
8 kV în aer
Rezistenta la campuri radiate 10 V/m nivel 3
Rezistenta la tranzienti rapizi 2 kV
Perturbatie radiata/condusa 10 V conformitate cu EN 61000-4-6
Clasa A conformitate cu EN 55011
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,0 cm
Latime prima forma de impachetare 6,9 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,6 cm
Greutate prima forma de impachetare 182,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 24
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 4,823 kg
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garanție contractuală
Garantie 18 luni