Schneider-Electric Challenge Com
 
LR9G115
LR9G115
Releu electronic de suprasarcina termic, TeSys Giga, 28..115A, clasa 5E..30E, conexiuni push-in
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys LRG
Tip produs sau componenta Releu electronic de suprasarcina termica
Nume scurt al dispozitivului LR9G
Aplicatie releu Protectie motor
Tip retea electrica C.a.
Clasa de declansare termica Class 5E...30E conformitate cu IEC 60947-4-1
Gama de reglaj a protectiei termice 28…115 A
Suplimentare
Frecventa retea electrica 30...60 Hz
100 Hz
Categorie de supratensiune III
Prag de declansare 1.125 +/- 0.07 In conformitate cu IEC 60947-4-1
Tip de protectie Protectiein caz de defectiune la legatura la pamant - reglare timp de declansare: 0…1 s - pentru circuit de alarmă conformitate cu IEC 60947-4-1
Protectiein caz de defectiune la legatura la pamant - reglare timp de declansare: 0…1 s - pentru circuit de alarmă conformitate cu UL 60947-4-1
Pierdere de putere - reglare timp de declansare: 0…4 s - pentru circuit de alarmă
Dezechilibru de faze - reglare timp de declansare: 0…5 s - pentru circuit de alarmă conformitate cu IEC 60947-4-1
Dezechilibru de faze - reglare timp de declansare: 0…5 s - pentru circuit de alarmă conformitate cu UL 60947-4-1
Semnalizare locala LED
Indicator declanşare
Tip si compozitie contacte 1 NO + 1 NC
[Ith] curent termic conventional in aer liber 5 A
Tensiune circuit de comanda 24...500 V c.a. 50/60 Hz
24...250 V c.c.
[Ue] tensiune nominala de functionare 1000 V c.a. 50/60 Hz
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV
Resetare Resetare automata
Manual
Durabilitate mecanica 7000 cic
Incercare la supratensiuni tranzitorii 4 kV
Compatibilitate electromagnetica Imunitate EMC conforming to IEC 60947-4-1
Test de emisii criteriu A conforming to IEC 60947-4-1
Imunitate la interferenţe radioelectrice radiate - test level: 20 V/m conforming to EN/IEC 61000-4-3
Test de imunitate la căderi de tensiune şi întreruperi conforming to SEMI F47
Conexiuni - borne Circuit de alimentare: bara - busbar cross section: 25 x 6 mm
Circuit de alimentare: terminale cu papuci 1 185 mm²
Circuit de comanda: push-in 1 0,2…2,5 mm² - cable stiffness: torsadat fara terminale de cablu
Circuit de comanda: push-in 1 0,25…2,5 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de comanda: push-in 2 0,5…1,0 mm² cu pini
Cuplu de strangere 18 N.m
Suport de montare Direct pe contactor
Placa
Standarde EN/IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
JIS C8201-4-1
JIS C8201-5-1
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-1
Certificari produs Schema CB
CCC
cULus
UKCA
ATEX
EU-RO-MR by DNV-GL
EAC
Mediu
Grad de protectie IP IP2x parte frontala fara capace de protectie conformitate cu SR EN 60529
IP2x parte frontala fara capace de protectie conformitate cu VDE 0106
Tratament protector TH
Temperatura ambientala de utilizare -25…60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -60…80 °C
Temperatura permisa a aerului in jurul aparatului -40…60 °C la Uc
Adjustment of dial setting -25…60 °C
Rezistenta mecanica Vibraţii 5…300 Hz 6 gn contactor deschis
Şocuri 15 gn 11 ms contactor inchis
Inaltime 107 mm
Latime 105 mm
Adancime 126 mm
Greutate produs 0,9 kg
Culoare Gri inchis
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 17,000 cm
Latime prima forma de impachetare 20,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 21,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,416 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 2
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,430 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Da
Numar SCIP 958748fb-37b2-4e37-985e-0763521c22ab
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
Nu contine PVC Da
Performanta continutului de halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 40
Garanție contractuală
Garantie 18 luni