Gama
|
TeSys
TeSys Deca
|
Nume produs
|
TeSys LRD
TeSys Deca
|
Tip produs sau componenta
|
Releu de suprasarcina termica diferential
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LRD
|
Aplicatie releu
|
Protectie motor
|
Compatibilitate produs
|
LC1D25
LC1D38
LC1D12
LC1D32
LC1D18
LC1D09
|
Tip retea electrica
|
C.a.
C.c.
|
Clasa de declansare termica
|
Clasa 10A conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Gama de reglaj a protectiei termice
|
0,63…1 A
|
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
Circuit de alimentare 600 V conformitate cu CSA
Circuit de alimentare 600 V conformitate cu UL
Circuit de alimentare 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Frecventa retea electrica
|
0...400 Hz
|
Suport de montare
|
Placa, with specific accessories
Sina, with specific accessories
Sub contactor
|
Prag de declansare
|
1.14 +/- 0.06 Ir conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Compozitie contact auxiliar
|
1 NO + 1 NC
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
5 A pentru circuit de semnalizare
|
Curent admisibil
|
3 A la 120 V AC-15 pentru circuit de semnalizare
0,22 A la 125 V DC-13 pentru circuit de semnalizare
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
690 V c.a. 0...400 Hz pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
4 A gG for circuit de semnalizare
4 A BS for circuit de semnalizare
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV
|
Sensibilitate la cadere de faza
|
Curent de declanşare 130 % din Ir în monofazat, ultimul la 0
|
Tip de control
|
Rosu intrerupator cu revenire stop
Albastru intrerupator cu revenire reset
|
Compensare cu temperatura
|
-20…60 °C
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(uri) 1…2,5 mm² flexibil fara
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(uri) 1…2,5 mm² flexibil cu
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(uri) 1…2,5 mm² solid fara
Circuit de alimentare borne cu surub 1 cablu(uri) 1,5…10 mm² flexibil fara
Circuit de alimentare borne cu surub 1 cablu(uri) 1…4 mm² flexibil cu
Circuit de alimentare borne cu surub 1 cablu(uri) 1…6 mm² solid fara
|
Cuplu de strangere
|
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu surub
Circuit de alimentare 1,7 N.m - pornit borne cu surub
|
Inaltime
|
66 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Adancime
|
70 mm
|
Greutate neta
|
0,124 kg
|
Încercare climatică
|
Conformitate cu IACS E10
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conformitate cu SR EN 60529
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-20…60 °C fără declasare conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Temperatura de depozitare
|
-60…70 °C
|
Intarziere flacara
|
V1 conformitate cu UL 94
|
Rezistenta mecanica
|
Vibraţii6 Gn conformitate cu IEC 60068-2-6
Şocuri15 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-7
|
Rigiditate dielectrica
|
1,89 kV la 50 Hz conformitate cu IEC 60947-1
|
Standarde
|
EN/IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
EN 50495
|
Certificari produs
|
IEC
UL
CSA
CCC
EAC
BV
RINA
DNV-GL
LROS (Lloyds register of shipping)
ATEX INERIS
UKCA
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
8,9 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
139 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
24
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
3,767 kg
|
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare
|
P06
|
Numar unitati in a treia forma de impachetare
|
384
|
Inaltime a treia forma de impachetare
|
80 cm
|
Latime a treia forma de impachetare
|
80 cm
|
Lungime a treia forma de impachetare
|
60 cm
|
Greutate a treia forma de impachetare
|
68,388 kg
|