Frecventa retea electrica
|
0...400 Hz
|
Suport de montare
|
Placa, with specific accessories
Sina, with specific accessories
Sub contactor
|
Prag de declansare
|
1.14 +/- 0.06 Ir conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Compozitie contact auxiliar
|
1 NO + 1 NC
|
[Ith] curent termic conventional in aer liber
|
5 A pentru circuit de semnalizare
|
Curent admisibil
|
1,5 A la 240 V AC-15 pentru circuit de semnalizare
0,1 A la 250 V DC-13 pentru circuit de semnalizare
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
690 V c.a. 0...400 Hz pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
4 A gG for circuit de semnalizare
4 A BS for circuit de semnalizare
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV
|
Sensibilitate la cadere de faza
|
Curent de declanşare 130 % din Ir în monofazat, ultimul la 0
|
Tip de control
|
Rosu intrerupator cu revenire stop
Albastru intrerupator cu revenire reset
|
Compensare cu temperatura
|
-20…60 °C
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(uri) 1…2,5 mm² flexibil fara
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(uri) 1…2,5 mm² flexibil cu
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(uri) 1…2,5 mm² solid fara
Circuit de alimentare borne cu surub 1 cablu(uri) 1,5…10 mm² flexibil fara
Circuit de alimentare borne cu surub 1 cablu(uri) 1…4 mm² flexibil cu
Circuit de alimentare borne cu surub 1 cablu(uri) 1…6 mm² solid fara
|
Cuplu de strangere
|
Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu surub
Circuit de alimentare 1,85 N.m - pornit borne cu surub
|
Latime
|
45 mm
|
Adancime
|
92 mm
|
Greutate neta
|
0,19 kg
|
Încercare climatică
|
Conformitate cu IACS E10
|
Grad de protectie IP
|
IP20 conforming to SR EN 60529
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-20…60 °C fără declasare conformitate cu IEC 60947-4-1
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-60…70 °C
|
Rezistenta la foc
|
850 °C conformitate cu IEC 60695-2-1
|
Intarziere flacara
|
V1 conformitate cu UL 94
|
Rezistenta mecanica
|
Vibraţii6 Gn conformitate cu IEC 60068-2-6
Şocuri15 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-7
|
Rigiditate dielectrica
|
1,89 kV la 50 Hz conformitate cu IEC 60947-1
|
Standarde
|
EN/IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
|
Certificari produs
|
IEC
UL
CSA
EAC
DNV-GL
LROS (Lloyds register of shipping)
UKCA
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,3 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
7,8 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
9,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
232,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
25
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
6,15 kg
|