Schneider-Electric Challenge Com
 
LRD3353
LRD3353
Releu Suprasarcina Termica Motor Tesys - 23 - 32 A - Clasa 10A
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume produs TeSys LRD
TeSys Deca
Tip produs sau componenta Releu de suprasarcina termica diferential
Nume scurt al dispozitivului LRD
Aplicatie releu Protectie motor
Compatibilitate produs LC1D80
LC1D95
Tip retea electrica C.a.
C.c.
Clasa de declansare termica Clasa 10A conformitate cu IEC 60947-4-1
Gama de reglaj a protectiei termice 23…32 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie Circuit de alimentare 1000 V conformitate cu IEC 60947-4-1
Circuit de alimentare 600 V conformitate cu CSA
Circuit de alimentare 600 V conformitate cu UL
Suplimentare
Frecventa retea electrica 0...400 Hz
Suport de montare Placa, with specific accessories
Sina, with specific accessories
Sub contactor
Prag de declansare 1.14 +/- 0.06 Ir conformitate cu IEC 60947-4-1
Compozitie contact auxiliar 1 NO + 1 NC
[Ith] curent termic conventional in aer liber 5 A pentru circuit de semnalizare
Curent admisibil 0,72 A la 500 V AC-15 pentru circuit de semnalizare
0,06 A la 440 V DC-13 pentru circuit de semnalizare
[Ue] tensiune nominala de functionare 1000 V c.a. 0...400 Hz pentru circuit de alimentare conformitate cu IEC 60947-4-1
Calibrul fuzibilului asociat 4 A gG for circuit de semnalizare
4 A BS for circuit de semnalizare
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
Sensibilitate la cadere de faza Curent de declanşare 130 % din Ir în monofazat, ultimul la 0
Tip de control Rosu intrerupator cu revenire stop
Albastru intrerupator cu revenire reset
Compensare cu temperatura -20…60 °C
Conexiuni - borne Circuit de alimentare borne cu surub 1 cablu(uri) 4…35 mm² flexibil fara
Circuit de alimentare borne cu surub 1 cablu(uri) 4…35 mm² flexibil cu
Circuit de alimentare borne cu surub 1 cablu(uri) 4…35 mm² solid fara
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(uri) 1…2,5 mm² flexibil fara
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(uri) 1…2,5 mm² flexibil cu
Circuit de comanda borne cu surub 2 cablu(uri) 1…2,5 mm² solid fara
Cuplu de strangere Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu surub
Circuit de alimentare 9 N.m - pornit borne cu surub
Inaltime 81 mm
Latime 70 mm
Adancime 115 mm
Greutate neta 0,51 kg
Mediu
Încercare climatică Conformitate cu IACS E10
Grad de protectie IP IP20 conforming to SR EN 60529
Temperatura ambientala de utilizare -20…60 °C fără declasare conformitate cu IEC 60947-4-1
Temperatura ambietala pentru depozitare -60…70 °C
Intarziere flacara V1 conformitate cu UL 94
Rezistenta mecanica Vibraţii6 Gn conformitate cu IEC 60068-2-6
Şocuri15 Gn pentru 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-7
Rigiditate dielectrica 2,2 kV la 50 Hz conformitate cu IEC 60947-1
Standarde EN/IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
UL 60947-4-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.4
GB/T 14048.5
EN 50495
Certificari produs IEC
UL
CSA
CCC
EAC
ATEX INERIS
UKCA
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 8,0 cm
Latime prima forma de impachetare 8,8 cm
Lungime prima forma de impachetare 12,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 498,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 12
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 6,32 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 192
Inaltime a treia forma de impachetare 77,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 109,62 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 6
Garantie contractuala
Garantie 18 luni