Schneider-Electric Challenge Com
 
LRE04
LRE04
Releu de suprasarcina termica diferential EasyPact TVS 0.4 - 0.63 A - clasa 10A
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama Easy TeSys
Gama de produse Easy TeSys Protect
Tip produs sau componenta Releu de suprasarcina termica diferential
Nume scurt al dispozitivului LRE
Aplicatie releu Protectie motor
Sensibilitate la cadere de faza Curent de declanşare 130 % din Ir în monofazat, ultimul la 0 conformitate cu IEC 60947-4-1
Culoare Gri (RAL 7011)
Suplimentare
Compatibilitate produs LC1E06...38
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50...60 Hz
Suport de montare Sub contactor
Placa, with specific accessories
Sina, with specific accessories
Clasa de declansare termica Clasa 10A conformitate cu IEC 60947-4-1
Functie de semnalizare Indicator declansare releu
Gama de reglaj a protectiei termice 0,4…0,63 A
Prag de declansare 1.14 +/- 0.06 Ir conformitate cu IEC 60947-4-1
Rezistenta mecanica Şocuri6 Gn for 11 ms conformitate cu IEC 60068-2-7
Vibraţii3 GN conformitate cu IEC 60068-2-6
Compozitie contact auxiliar 1 NO + 1 NC
[Ith] curent termic conventional in aer liber 5 A pentru circuit de semnalizare
[Ue] tensiune nominala de functionare <= 690 V c.a.
Calibrul fuzibilului asociat 2 A gG for circuit de alimentare
1 A aM for circuit de alimentare
5 A gG for circuit de semnalizare
[Ui] tensiune nominala de izolatie 690 V conformitate cu IEC 60947-4-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 6 kV
Semnalizare locala Indicator declanşare
Tip de control Intrerupator cu revenire rosu stop:
Intrerupator cu revenire verde reset:
Compensare cu temperatura -20…60 °C
Conexiuni - borne Circuit de alimentare: borne cu surub 1 1,5…6 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de alimentare: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de alimentare: borne cu surub 1 1…6 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
Circuit de semnalizare: borne cu surub 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de semnalizare: borne cu surub 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de semnalizare: borne cu surub 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: solid fara terminale de cablu
Recommended tightening torque Circuit de alimentare 1,7 N.m - pornit borne cu surub
Circuit de semnalizare 1,7 N.m - pornit borne cu surub
Inaltime 44,5 mm
Latime 45 mm
Adancime 70 mm
Greutate produs 0,13 kg
Mediu
Standarde IEC 60947-4-1
SR EN 60947-5-1
Certificari produs EAC
Tratament protector TH conformitate cu IEC 60068
Grad de protectie IP IP20 conforming to SR EN 60529
Temperatura ambientala de utilizare -20…60 °C fără declasare conformitate cu IEC 60947-4-1
-20…70 °C cu declasare
Temperatura ambietala pentru depozitare -60…80 °C
Rezistenta la foc 850 °C conformitate cu IEC 60068-2-1
Rigiditate dielectrica 6 kV la 50 Hz conformitate cu IEC 60255-5
Compatibilitate electromagnetica Surge withstand:6 kV conformitate cu IEC 60801-5
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,5 cm
Latime prima forma de impachetare 8 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 142 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S02
Numar unitati in a doua forma de impachetare 33
Inaltime a doua forma de impachetare 15 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,064 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Da
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 43
Garanție contractuală
Garantie 18 months