|
|
|
LS1D32
Corp Intrerupatoare Sigurante - Ls1 - 3P - 32 A - Pentru Sigurante Nfc 10X38 Mm
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii NOV 05, 2024
|
|
|
Sfarsitul serviciilor standard DEC 31, 2024
|
|
Principale
Gama
|
TeSys
|
Nume produs
|
TeSys LS1
|
Tip produs sau componenta
|
Fuse-disconnector
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LS1D
|
Descriere poli
|
3P
|
Suplimentare
Suport de montare
|
Sina
|
Pozitia de montaj
|
Vertical (toleranţă: +/- 23°)
|
Tip de control
|
Comutare
|
[Ue] tensiune nominala de functionare
|
600 V
|
[Ie] curent nominal de utilizare
|
32 A pentru circuit de alimentare
|
Semnalizare locala
|
Blown fuse indication
|
Dimensiune siguranta fuzibila
|
10 x 38 mm
|
Tip siguranta
|
AM
GG
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
30 A aM
30 A gG
|
Conexiuni - borne
|
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1…6 mm²solid
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1…6 mm²flexibil fara
Borne cu surub 2 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil cu
|
Cuplu de strangere
|
1,7 N.m pornit borne cu surub
|
Mediu
Standarde
|
IEC 60947-4-1
SR EN 60947-2
IEC 60947-1
|
Certificari produs
|
BV
UR
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Tratament protector
|
TH
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-50…70 °C operation
|
Inaltime
|
89 mm
|
Latime
|
45 mm
|
Adancime
|
68,3 mm
|
Greutate produs
|
0,3 kg
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,5 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
11,1 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
7,7 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
188,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
50
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
10,075 kg
|
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conform
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Garanție contractuală
|
|