Schneider-Electric Challenge Com
 
LTMCU
LTMCU
unitate de control operator LTM CU TeSys T
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului LTMCU
Tip produs sau componenta Unitate de control operator
Compatibilitate gama TeSys T LTMR controler motor
Tip afisaj LCD retro-iluminat
Semnalizare locala 4 LEDs
Local control 10 push-button
Conexiune dispozitiv Connection to a LTM R controller, RJ45 conector pornit spate
Connection to a PC, RJ45 conector pornit fata
Suplimentare
Alimentare Prin controler
Curentul maxim furnizat 140 mA
Disiparea energiei 1 W
Standarde UL 60947-4-1A
CSA C22.2 No 60947-4-1
EN/IEC 61131-2
Certificari produs C-Tick
EAC
CSA
NOM
UL
UE
Compatibilitate electromagnetica Descărcare electrostatică, nivel 3, 8 kV air, 4 kV contact, conforming to EN/IEC 61000-4-2
Câmpuri RF radiate, nivel 3, 10 V/m, conforming to EN/IEC 61000-4-3
Perturbații conduse de RF, nivel 3, 10 V, conforming to EN/IEC 61000-4-6
Supratensiuni tranzitorii (shielded access), nivel 3, 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Repetari rapide tranzitorii (shielded access), nivel 3, 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-4
Grad de protectie IP IP54 conformitate cu EN/IEC 60947-4-1 (front)
IP20 conformitate cu EN/IEC 60947-4-1 (spate)
Mod de montare Montaj incastrat
Latime 117 mm
Inaltime 70 mm
Adancime 50 mm
Greutate neta 0,4 kg
Mediu
Temperatura ambientala de utilizare -20…60 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…80 °C
Umiditate relativa 15…95 %
Tratament protector TC 12 humidity cycles la 55 °C conformitate cu EN/IEC 60068-2-30
Rezistenta mecanica Şocuri15 Gn pentru 11 ms conformitate cu EN/IEC 60068-2-27
Vibraţii4 Gn, 5...300 Hz conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
Rezistenta la foc 650 °C conformitate cu EN/IEC 60947-1
Intarziere flacara V2 conformitate cu UL 94
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 7,5 cm
Latime prima forma de impachetare 13,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 7,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 265,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 32
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 9,065 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 768
Inaltime a treia forma de impachetare 95,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 226,56 kg
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Nu contine PVC Da
Performanta continutului de halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Garantie contractuala
Garantie 18 luni