|
|
|
LTMR08CBD
Controler Motor Ltm R Tesys T - 24 V C.C. 8 A Pentru Canopen
|
|
|
Principale
Gama
|
TeSys
|
Nume produs
|
TeSys T
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LTMR
|
Tip produs sau componenta
|
Controler motor
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Equipment monitoring and control
|
Curentul de masura
|
0,4…8 A
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
24 V c.c.
|
Consum de curent
|
56...127 mA
|
Limitele tensiunii de alimentare
|
20,4…26,24 V c.c.
|
Port protocol de comunicatie
|
CANopen
|
Tip magistrala
|
CANopen ISO 1198 interfaţă, adresare 1...127, rata de transmisie 10...1000 kbit/s, SUB-D 9 cu 4 perechi rasucite cu ecran
CANopen ISO 1198 interfaţă, adresare 1...127, rata de transmisie 10...1000 kbit/s, cutie de borne cu 4 perechi rasucite cu ecran
|
Suplimentare
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
690 V conformitate cu EN/IEC 60947-1
690 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
690 V conformitate cu UL 60947-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
6 kV current or voltage measurement circuit conformitate cu EN/IEC 60947-4-1
0,8 kV communication circuit conformitate cu EN/IEC 60947-4-1
0,8 kV supply, inputs and outputs conformitate cu EN/IEC 60947-4-1
|
Incercare la scurtcircuit
|
100 kA conforming to EN/IEC 60947-4-1
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
4 A gG pentru ieşire
0,5 A gG pentru circuit de comanda
|
Tip de protectie
|
Supraincarcare (de lunga durata)
Defect faz?
Load fluctuation
Dezechilibru de faze
Protectie fata de polaritate inversa
Protectie termica
Protectie la suprasarcina termica
Protectie de scurgere la pamant
Power factor variation
Suprasarcina
Locked rotor
|
Tip de diagnostic la retelei si al masinii
|
Informatii despre contextul declansarii
Remaining operating time before overload tripping
Starting current and time
Inregistrarea evenimentelor
Motor control command recording
Running hours counter/operating time
Waiting time after overload tripping
Trip history information
Phase fault and earth fault trip counters
Fault recording
|
Numar de intrare logica
|
6
|
Curent de intrare
|
7 mA
|
Stare curenta 0 garantata
|
Logic input < 5 V şi <= 15 mA pentru 5 ms
|
Stare curenta 1 garantata
|
Logic input < 15 V şi 2...15 mA pentru 15 ms
|
Frecventa maxima de comutare a iesirii
|
2 Hz
|
Curent de sarcina
|
5 A la 250 V c.a. pentru logic output
5 A la 30 V c.c. pentru logic output
|
Putere permisa
|
480 VA (AC-15), Ie = 2 A, 500000 cic (ieşire)
30 W (DC-13), Ie = 1,25 A, 500000 cic (ieşire)
|
Rata de operare maxima
|
1800 cic/h
|
Tip si compozitie contacte
|
1 NO + 1 NC semnal de defect
3 NO
|
Tip de contorizare
|
Curent mediu Iavg
Curent pe faza I1, I2, I3 RMS
Temperatura
Earth-fault current
Imbalance current
|
Precizie de masurare
|
5...15 % earth fault current internal measurement
1 % tensiune (100...830 V)
3 % factor de putere
5 % earth fault current external measurement
+/- 30 min/year internal clock
0,02 temperatura
1 % curent
5 % active and reactive power
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
Pasul conexiunii
|
5,08 mm
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 0,25…2,5 mm² (AWG 24 - AWG 14)flexibil cu
Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 0,2…2,5 mm² (AWG 24 - AWG 14)flexibil fara
Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 0,25…2,5 mm² (AWG 24 - AWG 14)flexibil fara
Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 0,2…2,5 mm² (AWG 24 - AWG 14)solid fara
Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 0,2…1 mm² (AWG 24 - AWG 14)flexibil cu
Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 0,2…1,5 mm² (AWG 24 - AWG 14)flexibil fara
Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 0,5…1,5 mm² (AWG 24 - AWG 14)flexibil fara
Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 0,2…1 mm² (AWG 24 - AWG 14)solid fara
|
Cuplu de strângere
|
Circuit de comanda 0,5…0,6 N.m plat şurubelniţă 3 mm
|
Grad de poluare
|
3
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Descărcare electrostatică, 3, 8 kV air, 6 kV contact, conforming to EN/IEC 61000-4-2
Câmpuri RF radiate, 3, 10 V/m, conforming to EN/IEC 61000-4-3
Test de imunitate la tranzienti rapizi (other circuits), nivel 3, 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-4
Test de imunitate la tranzienti rapizi (on supply and relay outputs), nivel 4, 4 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-4
Test de imunitate la căderi de tensiune şi întreruperi, 70 %, 500 ms, conforming to EN/IEC 61000-4-11
Perturbații conduse de RF, 10 V, conforming to EN/IEC 61000-4-6
Temperature sensor: supratensiuni tranzitorii (mod serial), 0.5 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Temperature sensor: supratensiuni tranzitorii (mod comun), 1 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Circuit de comanda: supratensiuni tranzitorii (mod serial), 1 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Circuit de comanda: supratensiuni tranzitorii (mod comun), 1 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Comunicatie: supratensiuni tranzitorii (mod comun), 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Relay outputs and supply: supratensiuni tranzitorii (mod serial), 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Relay outputs and supply: supratensiuni tranzitorii (mod comun), 4 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
|
Latime
|
91 mm
|
Inaltime
|
61 mm
|
Adancime
|
122,5 mm
|
Greutate neta
|
0,53 kg
|
Servicii Web
|
Server web
|
Cod compatibilitate
|
LTMR
|
Mediu
Standarde
|
SR EN 60947-4-1
CSA C22.2 No 15
IEC 60947-4-1
UL 60947-1
IACS E10
|
Certificari produs
|
ATEX
C-Tick
EAC
LROS (Lloyds register of shipping)
NOM
BV
RINA
KERI
ABS
UL
CSA
DNV
RMRoS
GL
CCC
|
Tratament protector
|
12 x 24 hour cycles conformitate cu EN/IEC 60068-2-30
48 h conformitate cu EN/IEC 60070-2-11
TH conformitate cu EN/IEC 60068
|
Rezistenta la foc
|
650 °C conformitate cu EN/IEC 60695-2-12
960 °C conformitate cu UL 94
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-20…60 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…80 °C
|
Altitudinea de functionare
|
<= 2000 m fără declasare
|
Rezistenta mecanica
|
Vibraţii mounted on symmetrical rail1 Gn, 5...300 Hz conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
Vibraţii plate mounted4 Gn, 5...300 Hz conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
Şocuri half sine wave acceleration15 Gn pentru 11 ms conformitate cu EN/IEC 60068-2-27
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
13,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
510,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
5,452 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|