|
|
|
LTMR08DFM
Controler Motor Ltm R Tesys T - 100 - 240 V C.A. 8 A Pentru Devicenet
|
|
|
Principale
Gama
|
TeSys
|
Nume produs
|
TeSys T
|
Nume scurt al dispozitivului
|
LTMR
|
Tip produs sau componenta
|
Controler motor
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Equipment monitoring and control
|
Curentul de masura
|
0,4…8 A
|
[Us] tensiune nominala de alimentare
|
100...240 V c.a. 50/60 Hz
|
Consum de curent
|
8...62.8 mA
|
Limitele tensiunii de alimentare
|
93,5…264 V c.a.
|
Port protocol de comunicatie
|
DeviceNet
|
Tip magistrala
|
DeviceNet ISO 1198 interfaţă, adresare 1...64, rata de transmisie 125...500 kbit/s, cutie de borne cu 4 perechi rasucite cu ecran
|
Suplimentare
[Ui] tensiune nominala de izolatie
|
690 V conformitate cu EN/IEC 60947-1
690 V conformitate cu CSA C22.2 No 15
690 V conformitate cu UL 60947-1
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
4 kV supply, inputs and outputs conformitate cu EN/IEC 60947-4-1
6 kV current or voltage measurement circuit conformitate cu EN/IEC 60947-4-1
0,8 kV communication circuit conformitate cu EN/IEC 60947-4-1
|
Incercare la scurtcircuit
|
100 kA conforming to EN/IEC 60947-4-1
|
Calibrul fuzibilului asociat
|
4 A gG pentru ieşire
0,5 A gG pentru circuit de comanda
|
Tip de protectie
|
Protectie la suprasarcina termica
Defect faz?
Suprasarcina
Load fluctuation
Power factor variation
Supraincarcare (de lunga durata)
Protectie de scurgere la pamant
Protectie fata de polaritate inversa
Protectie termica
Dezechilibrul fazelor
Locked rotor
|
Tip de diagnostic la retelei si al masinii
|
Running hours counter/operating time
Starting current and time
Fault recording
Trip history information
Informatii despre contextul declansarii
Phase fault and earth fault trip counters
Motor control command recording
Inregistrarea evenimentelor
Waiting time after overload tripping
Remaining operating time before overload tripping
|
Numar de intrare logica
|
6
|
Curent de intrare
|
3,1 mA la 100 V
7,5 mA la 240 V
|
Stare curenta 0 garantata
|
Logic input 0...40 V şi <= 15 mA pentru 25 ms
|
Stare curenta 1 garantata
|
Logic input 79...264 V şi >= 2 mA pentru 25 ms
|
Frecventa maxima de comutare a iesirii
|
2 Hz
|
Curent de sarcina
|
5 A la 250 V c.a. pentru logic output
5 A la 30 V c.c. pentru logic output
|
Putere permisa
|
480 VA (AC-15), Ie = 2 A, 500000 cic (ieşire)
30 W (DC-13), Ie = 1,25 A, 500000 cic (ieşire)
|
Rata de operare maxima
|
1800 cic/h
|
Tip si compozitie contacte
|
1 NO + 1 NC semnal de defect
3 NO
|
Tip de contorizare
|
Imbalance current
Earth-fault current
Curent mediu Iavg
Temperatura
Curent pe faza I1, I2, I3 RMS
|
Precizie de masurare
|
5...15 % earth fault current internal measurement
1 % tensiune (100...830 V)
3 % factor de putere
5 % earth fault current external measurement
+/- 30 min/year internal clock
0,02 temperatura
1 % curent
5 % active and reactive power
|
Categorie de supratensiune
|
III
|
Pasul conexiunii
|
5,08 mm
|
Conexiuni - borne
|
Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 0,25…2,5 mm² (AWG 24 - AWG 14)flexibil cu
Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 0,2…2,5 mm² (AWG 24 - AWG 14)flexibil fara
Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 0,25…2,5 mm² (AWG 24 - AWG 14)flexibil fara
Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 0,2…2,5 mm² (AWG 24 - AWG 14)solid fara
Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 0,2…1 mm² (AWG 24 - AWG 14)flexibil cu
Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 0,2…1,5 mm² (AWG 24 - AWG 14)flexibil fara
Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 0,5…1,5 mm² (AWG 24 - AWG 14)flexibil fara
Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 0,2…1 mm² (AWG 24 - AWG 14)solid fara
|
Cuplu de strângere
|
Circuit de comanda 0,5…0,6 N.m plat şurubelniţă 3 mm
|
Grad de poluare
|
3
|
Compatibilitate electromagnetica
|
Descărcare electrostatică, 3, 8 kV air, 6 kV contact, conforming to EN/IEC 61000-4-2
Câmpuri RF radiate, 3, 10 V/m, conforming to EN/IEC 61000-4-3
Test de imunitate la tranzienti rapizi (other circuits), nivel 3, 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-4
Test de imunitate la tranzienti rapizi (on supply and relay outputs), nivel 4, 4 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-4
Test de imunitate la căderi de tensiune şi întreruperi, 70 %, 500 ms, conforming to EN/IEC 61000-4-11
Perturbații conduse de RF, 10 V, conforming to EN/IEC 61000-4-6
Temperature sensor: supratensiuni tranzitorii (mod serial), 0.5 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Temperature sensor: supratensiuni tranzitorii (mod comun), 1 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Circuit de comanda: supratensiuni tranzitorii (mod serial), 1 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Comunicatie: supratensiuni tranzitorii (mod comun), 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Relay outputs and supply: supratensiuni tranzitorii (mod serial), 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Relay outputs and supply: supratensiuni tranzitorii (mod comun), 4 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
Circuit de comanda: supratensiuni tranzitorii (mod comun), 2 kV, conforming to EN/IEC 61000-4-5
|
Latime
|
91 mm
|
Inaltime
|
61 mm
|
Adancime
|
122,5 mm
|
Greutate neta
|
0,53 kg
|
Servicii Web
|
Server web
|
Cod compatibilitate
|
LTMR
|
Mediu
Standarde
|
UL 60947-1
IACS E10
CSA C22.2 No 15
IEC 60947-4-1
SR EN 60947-4-1
|
Certificari produs
|
KERI
LROS (Lloyds register of shipping)
CSA
ATEX
UL
DNV
C-Tick
RMRoS
CCC
RINA
ABS
EAC
GL
NOM
BV
|
Tratament protector
|
12 x 24 hour cycles conformitate cu EN/IEC 60068-2-30
48 h conformitate cu EN/IEC 60070-2-11
TH conformitate cu EN/IEC 60068
|
Rezistenta la foc
|
650 °C conformitate cu EN/IEC 60695-2-12
960 °C conformitate cu UL 94
|
Temperatura ambientala de utilizare
|
-20…60 °C
|
Temperatura ambietala pentru depozitare
|
-40…80 °C
|
Altitudinea de functionare
|
<= 2000 m fără declasare
|
Rezistenta mecanica
|
Vibraţii mounted on symmetrical rail1 Gn, 5...300 Hz conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
Vibraţii plate mounted4 Gn, 5...300 Hz conformitate cu EN/IEC 60068-2-6
Şocuri half sine wave acceleration15 Gn pentru 11 ms conformitate cu EN/IEC 60068-2-27
|
Grad de protectie IP
|
IP20
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
7,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
10,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
13,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
520,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
5,555 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|