Schneider-Electric Challenge Com
 
LU9M1
LU9M1
Cutie De Borne Pentru Comanda - Pentru Demaror Reversibil Tesys U
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama TeSys
Nume scurt al dispozitivului LU9M
Tip produs sau componenta Cutie de borne de comanda
Compatibilitate produs LU2MB0..
LU2BB0..
LU2BA0..
LU6MB0..
Suplimentare
Greutate neta 0,025 kg
Cuplu de strângere Circuit de comanda 0,8…1,2 N.m plat şurubelniţă 5 mm
Circuit de comanda 0,8…1,2 N.m Philips Nr. 2 şurubelniţă 5 mm
Circuit de alimentare 1,9…2,5 N.m plat şurubelniţă 6 mm
Circuit de alimentare 1,9…2,5 N.m Philips Nr. 2 şurubelniţă 6 mm
Circuit de alimentare 1,9…2,5 N.m pozidriv No 2 şurubelniţă 6 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,0 cm
Latime prima forma de impachetare 6,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 6,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 21,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S01
Numar unitati in a doua forma de impachetare 30
Inaltime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 15,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 844,0 g
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Garantie contractuala
Garantie 18 luni