Schneider-Electric Challenge Com
 
LV426821
LV426821
Declansare La Minima Tensiune (Precablat) Mn - 24 V Ac 50/60Hz - 24 V Dc
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama ComPact
Gama de produse ComPacT NSXm noua generatie
Nume scurt al dispozitivului MN
Tip produs sau componenta Declansare la tensiune
Aplicatie a dispozitivului Control
Tip tensiune declansare Bobina de deschidere
Eliberare subtensiune
Tensiune circuit de comanda 24 V c.a. 50/60 Hz
24 V c.c.
Compatibilitate gama Compact (ComPacT NSXm noua generatie)
Compact (ComPact NSXm)
PowerPact (PowerPact B)
Suplimentare
Operating threshold 0.35...0.7 x Un deschidere
0.85 x Un închidere
Timp de raspuns < 50 ms
Terminal auxiliar de conectare Precablat 0…0,8 mm² (AWG 18)torsadat aramiu
Lungimea de dezizolare a cablului 8 mm
Lungimea cablului 1 m
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,4 cm
Latime prima forma de impachetare 6,1 cm
Lungime prima forma de impachetare 8,3 cm
Greutate prima forma de impachetare 80 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 9 cm
Latime a doua forma de impachetare 8,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 13 cm
Greutate a doua forma de impachetare 837 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 120
Inaltime a treia forma de impachetare 30 cm
Latime a treia forma de impachetare 30 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40 cm
Greutate a treia forma de impachetare 10,5 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Da
Pachet cu carton reciclabil Nu
Numar SCIP 75582d60-9779-4641-a03b-18e996230a58
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 252
Garanție contractuală
Garantie 18 luni