Schneider-Electric Challenge Com
 
LV426980
LV426980
Inel compresie - cablu din cupru 95 mm² - set de 3
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Tip produs sau componenta Papuc
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Compatibilitate gama ComPacT NSXm
TeSys TeSys GV4
TeSys TeSys BV4
Descriere poli 3P
Cantitate pe set Set de 3
[In] calibru 160 A
Suplimentare
Echipament furnizat Interphase barriers
Material conductor Aramiu
Conexiuni - borne Crimp lug1 cablu(ri) 95 mm² - rigid
Cablu cu papuc1 cablu(ri) 70 mm² - flexibil
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 1,500 cm
Latime prima forma de impachetare 15,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 24,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 114,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 50
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 6,000 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Garantie contractuala
Garantie 18 luni