Schneider-Electric Challenge Com
 
LV429247
LV429247
Set De 2 Conectori Cablu - 1 Cablu - 120 - 185 Mm²
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Tip produs sau componenta Bare cable connector
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Compatibilitate gama ComPacT noua generatie (ComPacT NSX100 noua generatie)
ComPacT noua generatie (ComPacT NSX160 noua generatie)
ComPacT noua generatie (ComPacT NSX250 noua generatie)
ComPacT noua generatie (ComPacT NSX CC noua generatie)
Compact Compact NSX100
Compact Compact NSX160
Compact Compact NSX250
Compact Compact NSX100 DC
Compact Compact NSX160 DC
Compact Compact NSX250 DC
Descriere poli 2P
Cantitate pe set Set de 2
Suplimentare
[In] calibru 250 A
Material conductor Aluminiu
Conexiuni - borne Borna cu surub1 cablu(ri) 120…185 mm²
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,0 cm
Latime prima forma de impachetare 15,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 33,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 129,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 72
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 10,054 kg
Durabilitatea ofertei
BVB
print Acceptat
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform