Schneider-Electric Challenge Com
 
LV429253
LV429253
3 Papuci Sertizate, Pentru Cablu Din Cupru 120 Mm² Si Separatoare De Faza
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Tip produs sau componenta Papuc
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Compatibilitate gama ComPacT noua generatie NSX100
ComPacT noua generatie NSX160
ComPacT noua generatie NSX250
ComPacT noua generatie NSX100 cc
ComPacT noua generatie NSX160 cc
ComPacT noua generatie NSX250 cc
Easypact CVS100...250
Compact INS250
Compact Compact INV100...250
FuPact FuPacT ISFT
FuPact Fupact INF
Descriere poli 3P
Cantitate pe set Set de 3
[In] calibru 250 A
Suplimentare
Echipament furnizat Interphase barriers
Material conductor Aramiu
Conexiuni - borne Crimp lug1 cablu(ri) 150 mm²
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,0 cm
Latime prima forma de impachetare 13,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 18,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 262,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 12
Inaltime a doua forma de impachetare 11,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 13,5 cm
Lungime a doua forma de impachetare 19,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,332 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 24
Inaltime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a treia forma de impachetare 7,151 kg
Durabilitatea ofertei
BVB
print Acceptat
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform