Schneider-Electric Challenge Com
 
LV429268
LV429268
Set De Brose Pentru Debrosare - Pt- Ns 100 - 250 - Set De 2
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Tip produs sau componenta Power connections
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Compatibilitate gama ComPacT noua generatie (ComPacT NSX100 noua generatie)
ComPacT noua generatie (ComPacT NSX160 noua generatie)
ComPacT noua generatie (ComPacT NSX250 noua generatie)
ComPacT noua generatie (ComPacT NSX CC noua generatie)
Compact (ComPact NSX100)
Compact (ComPact NSX160)
Compact (ComPact NSX250)
Compact Compact NSX100 DC
Compact Compact NSX160 DC
Compact Compact NSX250 DC
Cantitate pe set Set de 2
Suplimentare
[In] calibru 250 A
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,000 cm
Latime prima forma de impachetare 11,100 cm
Lungime prima forma de impachetare 11,600 cm
Greutate prima forma de impachetare 122,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 11,200 cm
Latime a doua forma de impachetare 19,800 cm
Lungime a doua forma de impachetare 35,400 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,409 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 50
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 7,702 kg
Durabilitatea ofertei
BVB
print Acceptat
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Nu contine PVC Da
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1
Garantie contractuala
Garantie 18 luni