Schneider-Electric Challenge Com
 
LV429269
LV429269
Set De Brose Pentru Debrosare - Pt- Vigi Ns 100 - 250 - Set De 2
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Tip produs sau componenta Power connections
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Compatibilitate gama ComPacT noua generatie (ComPacT NSX100 noua generatie)
ComPacT noua generatie (ComPacT NSX160 noua generatie)
ComPacT noua generatie (ComPacT NSX250 noua generatie)
Compact (ComPact NSX100)
Compact (ComPact NSX160)
Compact (ComPact NSX250)
Cantitate pe set Set de 2
Suplimentare
[In] curent nominal 250 A
Protectie de scurgere la pamant Cu
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,5 cm
Latime prima forma de impachetare 9,6 cm
Lungime prima forma de impachetare 10,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 181,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 100
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 18,766 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Nu contine PVC Da
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1
Garanție contractuală
Garantie 18 luni