Schneider-Electric Challenge Com
 
LV429271
LV429271
2 Obturatoare Ip40 - Pentru Soclu - Nsx100 - 250
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Tip produs sau componenta Obturator
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de izolare
Compatibilitate gama Compact (ComPact NSX100)
Compact (ComPact NSX160)
Compact (ComPact NSX250)
Compact Compact NSX100 DC
Compact Compact NSX160 DC
Compact Compact NSX250 DC
Cantitate pe set Set de 2
Mediu
Grad de protectie IP IP40 conforming to SR EN 60529
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,500 cm
Latime prima forma de impachetare 10,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 15,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 36,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 11,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 20,100 cm
Lungime a doua forma de impachetare 35,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 564,000 g
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S04
Numar unitati in a treia forma de impachetare 50
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 3,462 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
BVB
print Acceptat
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
Garantie 18 months