Schneider-Electric Challenge Com
 
LV429284
LV429284
Garnitura Pentru Cadru De Usa - Pentru Maneta - Pentru Nsx100 - 250
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Tip produs sau componenta Escutcheon collar
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de izolare
Compatibilitate gama Compact (ComPact NSX100)
Compact (ComPact NSX160)
Compact (ComPact NSX250)
Tip de control Comutare
Suplimentare
Mod de montare Debrosabil
Mediu
Grad de protectie IP IP40 conforming to SR EN 60529
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,0 cm
Latime prima forma de impachetare 13,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 31,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 217,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 30
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 6,997 kg
Durabilitatea ofertei
BVB
print Acceptat