Schneider-Electric Challenge Com
 
LV429342T
LV429342T
Accesoriu de conversie pentru maner rotativ direct, ComPacT NSX100 pana la NSX250, control CNOMO pt. masini-unelte, IP54
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Tip produs sau componenta Accesoriu de conversie CNOMO
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu pentru control
Compatibilitate gama ComPacT noua generatie (ComPacT NSX100 noua generatie)
ComPacT noua generatie (ComPacT NSX160 noua generatie)
ComPacT noua generatie (ComPacT NSX250 noua generatie)
ComPacT noua generatie NSX100 cc
ComPacT noua generatie NSX160 cc
ComPacT noua generatie NSX250 cc
PowerPact (PowerPact H)
PowerPact (PowerPact J)
Mediu
Grad de protectie IP IP54
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 12,5 cm
Latime prima forma de impachetare 14,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 11,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 244,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 12
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,36 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 2387926a-e4eb-4141-a1ec-5c6282885a9c
BVB
print Acceptat
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
Performanta continutului de halogen Produs cu piese din plastic fara halogen
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 2
Garantie contractuala
Garantie 18 luni