Schneider-Electric Challenge Com
 
LV429385
LV429385
Bobine De Declansare De Tensiune Mx - 48 V - 50/60 Hz
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama ComPacT
Gama de produse ComPact NSX100...250
ComPacT NSX100...250 noua generatie
ComPact NSX400...630
ComPacT NSX400...630 noua generatie
ComPact NSX100...250 DC
ComPacT NSX100...250 CC noua generatie
ComPact NSX100...250 DC PV
ComPacT NSX100...250 CC PV noua generatie
ComPact NSX400...630 DC
ComPacT NSX400...630 CC noua generatie
ComPact NSX400...630 DC PV
ComPacT NSX400...630 CC PV noua generatie
Nume scurt al dispozitivului MX
Tip produs sau componenta Declansare la tensiune
Aplicatie a dispozitivului Control
Tip tensiune declansare Bobina de deschidere
Activare declansare prin bobina de derivatie
Tensiune circuit de comanda 48 V c.a. 50/60 Hz
Compatibilitate gama ComPacT noua generatie (ComPacT NSX noua generatie)
ComPacT noua generatie (ComPacT NSX CC noua generatie)
Compact (ComPact NSX)
Compact (ComPact NSX DC)
Easypact (EasyPact CVS)
PowerPact (PowerPact Multistandard)
Suplimentare
Operating threshold 0.7...1.1 x Un deschidere
Timp de raspuns 50 ms
Tip semnal de control Impuls
Comandă meţtinută
Durata impulsului >= 20 ms
Putere de pornire a alimentarii 10 VA
Terminal auxiliar de conectare Arc 0,5…1,5 mm² (AWG 20...AWG 16)
Lungimea de dezizolare a cablului 7 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,400 cm
Latime prima forma de impachetare 4,600 cm
Lungime prima forma de impachetare 6,200 cm
Greutate prima forma de impachetare 114,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare BB1
Numar unitati in a doua forma de impachetare 10
Inaltime a doua forma de impachetare 7,100 cm
Latime a doua forma de impachetare 10,600 cm
Lungime a doua forma de impachetare 23,700 cm
Greutate a doua forma de impachetare 1,184 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare S03
Numar unitati in a treia forma de impachetare 60
Inaltime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 7,477 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 81ad7b79-ef4f-4746-bccc-1c5b358db33b
BVB
print Acceptat
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
Nu contine PVC Da
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 1
Garantie contractuala
Garantie 18 months