Schneider-Electric Challenge Com
 
LV429440
LV429440
Telecomanda - Mt100/160 - 48 - 60 V C.A. 50/60 Hz
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Nume scurt al dispozitivului MT250
Tip produs sau componenta Mecanism motor
Aplicatie a dispozitivului Armarea automata a mecanismului cu arcuri
Compatibilitate gama ComPacT noua generatie NSX100
ComPacT noua generatie NSX160
ComPacT noua generatie NSX100 cc
ComPacT noua generatie NSX160 cc
Tip de control Standard
Tensiune circuit de comanda 48...60 V c.a. 50/60 Hz
Modul de montare a intreruptorului Fix
Curent nominal intreruptor 160 A
100 A
Suplimentare
Tip semnal de control Impuls
Comandă meţtinută
Circuit breaker response time < 700 ms open
< 80 ms closed
Frecventa maxima de operare 4 pe minut
Consum de putere maxim in VA 500 VA închidere
500 VA deschidere
Echipament furnizat SDE adaptor
Descriere optiuni de blocare Intre 1 si 3 lacate, Ø 5 - Ø 8
Blocare cu lacatin pozitia OFF
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 12,0 cm
Latime prima forma de impachetare 10,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 17,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,394 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 15
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 21,676 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP A3dc0f23-906d-490a-acce-c58e25990143
BVB
print Acceptat
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
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 13
Garantie contractuala
Garantie 18 luni