|
|
|
LV429504
3 Papuci Sertizate, Pentru Cablu Din Aluminiu 150 mm² si Separatoare de Faza
|
|
|
Principale
Tip produs sau componenta
|
Papuc
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de conectare
|
Compatibilitate gama
|
ComPacT noua generatie NSX100
ComPacT noua generatie NSX160
ComPacT noua generatie NSX250
ComPacT noua generatie NSX100 cc
ComPacT noua generatie NSX160 cc
ComPacT noua generatie NSX250 cc
Easypact CVS100...250
Compact INS250
Compact Compact INV100...250
FuPact FuPacT ISFT
FuPact Fupact INF
|
Descriere poli
|
3P
|
Cantitate pe set
|
Set de 3
|
[In] calibru
|
250 A
|
Suplimentare
Echipament furnizat
|
Interphase barriers
|
Material conductor
|
Aluminiu
|
Conexiuni - borne
|
Crimp lug1 cablu(ri) 150 mm²
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
13,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
20,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
372,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,207 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garantie contractuala
|
|