Schneider-Electric Challenge Com
 
LV429526
LV429526
Cadru - Ip30 - Pentru Accesorii De Unitate De Declansare - Pentru Nsx100 - 250
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Tip produs sau componenta Scut
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de izolare
Compatibilitate gama Compact (ComPact NSX100)
Compact (ComPact NSX160)
Compact (ComPact NSX250)
Compact Compact NSX100 DC
Compact Compact NSX160 DC
Compact Compact NSX250 DC
Tip de control Comutare
Suplimentare
Mod de montare Fix
Mediu
Grad de protectie IP IP30 conforming to SR EN 60529
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 0,3 cm
Latime prima forma de impachetare 16,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 34,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 58,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 50
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 3,387 kg
Durabilitatea ofertei
BVB
print Acceptat