Schneider-Electric Challenge Com
 
LV430554
LV430554
Prindere M8 In Piulite - Pentru Ins40 - 250, Inv100 - 250, Nsx100 - 250 - Set De 12
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama de produse ComPact NSX100...250
ComPact NSX100...250 DC
Tip produs sau componenta Piulita
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de instalare
Compatibilitate gama Compact (ComPact NSX160)
Compact (ComPact NSX250)
Compact NSX160 DC
Compact NSX250 DC
Compact (Compact INS)
Compact (Compact INV)
Tip filet M8
Mod de fixare Snap-in
Suplimentare
Cantitate pe set Set de 12
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 2,500 cm
Latime prima forma de impachetare 11,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 18,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 298,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 38
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 11,728 kg
Durabilitatea ofertei
BVB
print Acceptat