Schneider-Electric Challenge Com
 
LV431543
LV431543
Telecomanda - Mt250 - 24 - 30 V C.C.
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Nume scurt al dispozitivului MT250
Tip produs sau componenta Mecanism motor
Aplicatie a dispozitivului Armarea automata a mecanismului cu arcuri
Compatibilitate gama ComPacT noua generatie NSX250
ComPacT noua generatie NSX250 cc
Tip de control Standard
Tensiune circuit de comanda 24...30 V c.c.
Modul de montare a intreruptorului Fix
Curent nominal intreruptor 250 A
Suplimentare
Tip semnal de control Comandă meţtinută
Impuls
Circuit breaker response time < 700 ms open
< 80 ms closed
Frecventa maxima de operare <= 2 cycles per minute
Maximum power consumption in W 500 W - închidere
500 W - deschidere
Echipament furnizat SDE adaptor
Descriere optiuni de blocare Intre 1 si 3 lacate, Ø 5 - Ø 8
Blocare cu lacatin pozitia OFF
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 12,0 cm
Latime prima forma de impachetare 10,5 cm
Lungime prima forma de impachetare 17,4 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,386 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 15
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 21,451 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP A3dc0f23-906d-490a-acce-c58e25990143
BVB
print Acceptat
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 14
Garantie contractuala
Garantie 18 luni