Schneider-Electric Challenge Com
 
LV432457
LV432457
Accesorii De Instalare Vigi - Adaptor 4 Poli/3 Poli - Pentru Nsx400 - 630
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama de produse ComPact NSX400...630
Gama ComPact
Nume scurt al dispozitivului Adaptor Vigi tetrafazic/trifazic
Tip produs sau componenta Vigi adaptor
Domeniu de utilizare al dispozitivului Conexiune
Compatibilitate gama ComPact NSX400
ComPact NSX630
Accesorii / piese separate Accesoriu de adaptare
Descriere poli 4P
3P
[In] curent nominal 630 A
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 54 g
Inaltimea formei de impachetare 1 3 cm
Latimea formei de impachetare 1 11 cm
Lungimea formei de impachetare 1 19 cm
Tip unitate a formei de impachetare 2 S02
Numar de unitati in forma de impachetare 2 12
Greutatea formei de impachetare 2 1,103 kg
Inaltimea formei de impachetare 2 15 cm
Latimea formei de impachetare 2 30 cm
Lungimea formei de impachetare 2 40 cm
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
Profil circularitate
print Informatii privind sfarsitul duratei de viata
Garanție contractuală
Garantie 18 luni