Schneider-Electric Challenge Com
 
LV432480
LV432480
4 Conectori - Cablu - 35 - 300 mm² - Pentru Ins/Inv320 - 630/Nsx400 - 630
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Tip produs sau componenta Bare cable connector
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Compatibilitate gama ComPacT noua generatie (ComPacT NSX400 noua generatie)
ComPacT noua generatie (ComPacT NSX630 noua generatie)
ComPacT noua generatie (ComPacT NSX CC noua generatie)
Compact Compact NSX400
Compact Compact NSX630
Compact Compact NSX400 DC
Compact Compact NSX630 DC
Compact
Easypact (EasyPact CVS400)
Easypact (EasyPact CVS630)
Compact (Compact INS)
Compact (Compact INV)
Descriere poli 4P
Cantitate pe set Set de 4
Suplimentare
[In] curent nominal 630 A
Material conductor Aluminiu
Conexiuni - borne Borna cu surub1 cablu(ri) 35…300 mm²
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,000 cm
Latime prima forma de impachetare 20,000 cm
Lungime prima forma de impachetare 24,000 cm
Greutate prima forma de impachetare 488,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 25
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 12,624 kg
Durabilitatea ofertei
BVB
print Acceptat
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
print Declaratia RoHS UE
Nu contine metale grele toxice Da
Fara mercur Da
Informatii exceptare RoHS
print Da
Regulamentul RoHS China
print Declaratia RoHS China
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Garanție contractuală
Garantie 18 luni