Schneider-Electric Challenge Com
 
LV432571
LV432571
Capac Retrofit (Decupaj Mic) - Pentru Nsx400 - 630
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Tip produs sau componenta Retrofit escutcheon
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de izolare
Compatibilitate gama Compact (ComPact NSX400)
Compact (ComPact NSX630)
Compact Compact NSX400 DC
Compact Compact NSX630 DC
Suplimentare
Dimensiuni decupaj 131 x 154 mm
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 3,0 cm
Latime prima forma de impachetare 22,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 22,2 cm
Greutate prima forma de impachetare 124,0 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 20
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 2,967 kg