|
|
|
LV432585
Adaptor Baza Conectabila, 4 Poli, Pentru Nsx400, 630
|
|
|
Principale
Tip produs sau componenta
|
Adaptor de conectare
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesoriu de conectare
|
Compatibilitate gama
|
Compact (ComPact NSX400)
Compact (ComPact NSX630)
Compact Compact NSX400 DC
Compact Compact NSX630 DC
|
Descriere poli
|
4P
|
Suplimentare
Mod de montare
|
Conectare
|
[In] curent nominal
|
630 A
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
5,000 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
15,000 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
25,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
282,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
15
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
4,644 kg
|
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP
|
F50b8d40-d694-4811-96cc-3d752a3c6779
|
BVB
|
Acceptat
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Nu contine PVC
|
Da
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Garantie contractuala
|
|