|
|
|
LV432596
Capace Borne Lungi - 4 Poli - Pentru Ins/Inv320 - 630, Nsx400 - 630
|
|
|
Principale
Tip produs sau componenta
|
Long terminal shield
|
Compatibilitate gama
|
ComPacT noua generatie (ComPacT NSX400 noua generatie)
ComPacT noua generatie (ComPacT NSX630 noua generatie)
Compact (ComPact NSX400)
Compact (ComPact NSX630)
Easypact (EasyPact CVS400)
Easypact (EasyPact CVS630)
Compact (Compact INV)
Compact (Compact INS)
|
Tip de accesorii / piese separate
|
Accesorii de izolare
|
Descriere poli
|
4P
|
Cantitate pe set
|
1
|
Suplimentare
Pasul conexiunii
|
52,5 mm
|
Grad de protectie IP
|
IP40 conforming to SR EN 60529
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
10,0 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
15,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
24,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
458,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
10
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
5,396 kg
|
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Garantie contractuala
|
|