|
|
|
LV432644
Telecomanda - Mt400/630 - 48 - 60 V C.C.
|
|
|
Principale
Nume scurt al dispozitivului
|
MT400/630
|
Tip produs sau componenta
|
Mecanism motor
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Armarea automata a mecanismului cu arcuri
|
Compatibilitate gama
|
ComPacT noua generatie NSX400
ComPacT noua generatie NSX630
ComPacT noua generatie NSX400 DC
ComPacT noua generatie NSX630 cc
|
Tip de control
|
Standard
|
Tensiune circuit de comanda
|
48...60 V c.c.
|
Modul de montare a intreruptorului
|
Fix
|
Curent nominal intreruptor
|
400 A
630 A
|
Suplimentare
Tip semnal de control
|
Impuls
Comandă meţtinută
|
Circuit breaker response time
|
< 700 ms open
< 80 ms closed
|
Frecventa maxima de operare
|
4 pe minut
|
Maximum power consumption in W
|
500 W - închidere
500 W - deschidere
|
Descriere optiuni de blocare
|
Blocare cu lacatin pozitia OFF
Intre 1 si 3 lacate, Ø 5 - Ø 8
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
19,7 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
17,0 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
17,0 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
3,165 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S04
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
6
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
60,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
19,265 kg
|
Durabilitatea ofertei
Garanție contractuală
|
|