Schneider-Electric Challenge Com
 
LV432654
LV432654
Modul Transformator De Curent - 400 A - 4 Poli - Pentru Nsx400 - 630
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Nume scurt al dispozitivului modul CT si tensiune de iesire
Tip produs sau componenta Transformator de curent
Aplicatie a dispozitivului Control
Compatibilitate gama Compact (ComPact NSX400)
Compact (ComPact NSX630)
Compact (Compact INS)
Compact (Compact INV)
Descriere poli 4P
[In] curent nominal 400 A
Raport transformator de curent 400/5 A
Putere consumata 2 VA
Clasa de precizie Clasa 0.5
Suplimentare
[Ue] tensiune nominala 530 V
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Terminal auxiliar de conectare Cablu conector 2,5 mm²
Mediu
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II
Grad de protectie IP IP40 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK04 conforming to IEC 62262
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 13,5 cm
Latime prima forma de impachetare 17,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 20,0 cm
Greutate prima forma de impachetare 2,595 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 2
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 5,677 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP D6de6579-e574-46d8-907a-21c729c883f0
BVB
print Acceptat