Schneider-Electric Challenge Com
 
LV434063
LV434063
Modul I/O (6Di, 3O/P, 1Ai)
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Nume scurt al dispozitivului I/O
Tip produs sau componenta Modul I/O
Compatibilitate gama Masterpact (Masterpact MTZ)
Masterpact (MasterPact NT)
Masterpact (Masterpact NW)
Compact (ComPact NSX)
Compact (ComPact NS630b...1600)
Compact (ComPact NS1600b...3200)
PowerPact (PowerPact J)
PowerPact (PowerPact L)
PowerPact (PowerPact H)
PowerPact (PowerPact P)
PowerPact (PowerPact R)
Nume produs Enerlin'X IO
Suplimentare
Tipul retelei de comunicatie Conector logic universal pornit 2 conectori RJ45
[Us] tensiune de alimentare nominala 24 V c.c. - 20...10 %
Consum de curent 165 mA
Compatibilitate electromagnetica Test de imunitate la descarcari electrostatice conformitate cu EN/IEC 61000-4-2
Imunitate la câmpuri radiate 10 V/m conformitate cu EN/IEC 61000-4-3
Test de imunitate la supratensiuni conformitate cu EN/IEC 61000-4-5
Numar de intrari 6 digital
1 analogic
Tip de intrare Digital la stare 1 19,8…25,2 V - c.c. - 6,1…8,8 mA
Digital la stare 0 0…19,8 V - c.c. - 0 mA
Numar de iesiri 3 digital
Tip de iesire Digital 250 V - c.a. - 5 A
Lungime cablu 10 m
Mod de montare Cu cleme
Suport de montare Sina DIN 35 mm
Tip de control Cu ajutorul softului
Temporizare 0...20 s
Frecventa vibratiilor 5…8,4 Hz
Conexiuni - borne Cutie de borne cu suruburi
Certificari produs FCC
GOST
UE
cULus
Standarde IEC 60947-6-2
UL 60950
IEC 60950
UL 60947-1
Adancime 70,6 mm
Inaltime 116 mm
Latime 71,7 mm
Greutate produs 229,5 g
Mediu
Umiditate relativa 5…85 %
Grad de protectie IP IP2x conectori:
IP4X panou frontal:
IP3x alte componente:
Temperatura ambientala de functionare -20…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -40…85 °C
Grad de poluare 3
Intarziere flacara V0 conformitate cu UL
Rezistenta la socuri 1001 m/s²
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 9,000 cm
Latime prima forma de impachetare 8,800 cm
Lungime prima forma de impachetare 12,500 cm
Greutate prima forma de impachetare 294,000 g
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 24
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 7,752 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P06
Numar unitati in a treia forma de impachetare 192
Inaltime a treia forma de impachetare 75,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 60,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 71,228 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 2fc07de3-36e3-4c4f-8b40-e79c0322200e
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
BVB
print Acceptat
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 38
Garanție contractuală
Garantie 18 months