|
|
|
LV434202
Cablu Nsx - L = 3 M - Pentru Nsx100 - 250, Nsx400 - 630
|
|
|
Principale
Nume scurt al dispozitivului
|
cablu L = 3 m
|
Tip produs sau componenta
|
Terminal block connector
|
Compatibilitate gama
|
Compact (ComPact NSX DC)
PowerPact (PowerPact Multistandard)
Compact (ComPact NSX)
|
Suplimentare
Mod de montare
|
Cu cleme
|
Locul conexiunii
|
In interior
|
Localizare pe dispozitiv
|
Internal
|
Tipul conectorului
|
1 RJ45
|
[Ue] tensiune nominala
|
<= 480 V
|
Lungime
|
3 m
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
3,3 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
5,5 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
11,5 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
112,0 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S02
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
46
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
15,0 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,0 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,0 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
5,4 kg
|
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic
|
Da
|
Pachet cu carton reciclabil
|
Da
|
Numar SCIP
|
79a90f7d-128a-434a-bffd-1c1b94bd59b4
|
BVB
|
Acceptat
|
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
Directiva RoHS UE
|
Conform cu scutirile
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Raport de mediu
|
Profilul ambiental al produsului
|
Profil circularitate
|
Informatii privind sfarsitul duratei de viata
|
DEEE
|
Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
|
Nu contine PVC
|
Da
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.)
|
3
|
Garantie contractuala
|
|