Schneider-Electric Challenge Com
 
LV438338
LV438338
Extensie Terminal - 2 Poli - 0630A
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Tip produs sau componenta Connection plate
Categorii accesorii / piese de schimb Accesoriu de conectare
Compatibilitate gama Compact (ComPact NSX400)
Compact (ComPact NSX630)
Compact Compact NSX400 DC
Compact Compact NSX630 DC
Compact Compact NSX400 DC PV
Compact Compact NSX630 DC PV
Compact INS320
Compact INS400
Compact INS500
Compact INS630
Compact (INV320)
Compact (INV400)
Compact (INV500)
Compact (INV630)
Descriere poli 2P
Cantitate pe set 1
Suplimentare
Cuplaj de iesire Paralel
Serial
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 4,300 cm
Latime prima forma de impachetare 9,200 cm
Lungime prima forma de impachetare 16,300 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,045 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 12
Inaltime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 30,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 12,942 kg
Unitate de masura pentru a treia forma de impachetare P12
Numar unitati in a treia forma de impachetare 96
Inaltime a treia forma de impachetare 42,000 cm
Latime a treia forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a treia forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a treia forma de impachetare 115,496 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
Garantie 18 months