Schneider-Electric Challenge Com
 
LV480853
LV480853
Isfl160 Terminal Bara Colectoare Directa 100Mm 95Mm² - Intreruptor
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama FuPacT
Nume produs FuPacT ISFL
Nume scurt al dispozitivului ISFL160
Tip produs sau componenta Fuse-switch disconnector
Aplicatie a dispozitivului Protectia, monitorizarea si controlul echipamentului
Distributie
Functie de semnalizare Separated fuse monitor
Descrierea polilor 1 x 3P switchable
Numarul de portfuzibili 3
Tip siguranta DIN
Dimensiune siguranta fuzibila NH00
NH000
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-3
Separare vizibila Da
Indicator de pozitie contact Da
[Ith] curent termic conventional in aer liber 160 A 40 °C ) Puterea disipată pe fuzibil: 12 W
[Ithe] curent termic conventional 160 A la 40 °C, Puterea disipată pe fuzibil: 12 W
Maximum power dissipation per pole 19 W
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 50/60 Hz
800 V c.a. 50/60 Hz AC-20
800 V c.c. DC-20
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V c.a. 50/60 Hz
1000 V c.c.
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV
[Ie] curent nominal de utilizare AC-22B: 160 A at 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-22B: 160 A at 380/415 V c.a. 50/60 Hz
AC-22B: 160 A at 440/480 V c.a. 50/60 Hz
AC-22B: 160 A at 500 V c.a. 50/60 Hz
AC-22B: 100 A at 660/690 V c.a. 50/60 Hz
AC-23B: 160 A at 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-23B: 160 A at 380/415 V c.a. 50/60 Hz
Suplimentare
[Iq] Breaking capacity with fuses (kA RMS) 100 kA la 415 V (AC)
100 kA la 500 V (AC)
100 kA la 690 V (AC)
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 5 kA pentru 1 s
[Icm] Rated short-circuit making capacity 7,65 kA la 690 V
Dificultate nominala NeIntrerupt
Tip de control Maner pentru suporturi de sigurante
Prevedere pentru blocare cu lacat 3 lacate
Pozitie de montare Orizontal
Vertical
Mod de montare Fix
Suport de montare Bare colectoare
Locul de montare Unul deasupra celuilalt
Operare contacte Single-break
Durabilitate mecanica 1400 cic
Durabilitate electrica AC-21B:200 cic 690 V c.a. 50/60 Hz
AC-22B:200 cic 500 V c.a. 50/60 Hz
AC-23B:200 cic 415 V c.a. 50/60 Hz
Conexiuni - borne Direct connection amonte 160 A 100 mm
Borne cu surub aval 160 A 95 mm²
Cuplu de strangere 14 N.m
Latime 50 mm
Inaltime 405 mm
Adancime 123 mm
Greutate neta 1,3 kg
Standarde EN/IEC 60947-1
SR EN 60947-3
Certificari produs UE
CCC
EAC
Mediu
Clasa de protectie la electrocutare Class II front face
Grad de protectie IP IP20 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK07 conformitate cu EN 50102
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947
Temperatura ambientala de functionare -20…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -50…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 5,6 cm
Latime prima forma de impachetare 15,0 cm
Lungime prima forma de impachetare 44,5 cm
Greutate prima forma de impachetare 1,312 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S04
Numar unitati in a doua forma de impachetare 11
Inaltime a doua forma de impachetare 30,0 cm
Latime a doua forma de impachetare 40,0 cm
Lungime a doua forma de impachetare 60,0 cm
Greutate a doua forma de impachetare 15,198 kg
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Garantie contractuala
Garantie 18 luni