Schneider-Electric Challenge Com
 
LV480858
LV480858
Suruburi bare corectoare M12 - deconector comutator sigurante
Schneider Electric
Caracteristici
Principal
Gama FuPacT
Nume produs FuPacT ISFL
Tip produs sau componenta Fuse-switch disconnector
Domeniu de utilizare al dispozitivului Protectie
Functie de semnalizare Separated fuse monitor
Suplimentar
Descrierea polilor 1 x 3P switchable
Descriere poli protejati 1 x 3f
Tip siguranta DIN
Dimensiune siguranta fuzibila NH3
Tip retea electrica C.a.
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Tip de control Maner pentru suporturi de sigurante
Prevedere pentru blocare cu lacat Poate fi blocat cu lacat
Suport de montare Bare colectoare
Mod de montare Vertical
Locul de montare Unul deasupra celuilalt
[Ie] curent nominal de utilizare AC-21B 630 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
AC-21B 630 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V
AC-21B 630 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V
AC-21B 630 A c.a. 50/60 Hz 500 V
AC-21B 630 A c.a. 50/60 Hz 660/690 V
AC-22B 630 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
AC-22B 630 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V
AC-22B 630 A c.a. 50/60 Hz 440/480 V
AC-22B 630 A c.a. 50/60 Hz 500 V
AC-23B 630 A c.a. 50/60 Hz 220/240 V
AC-23B 630 A c.a. 50/60 Hz 380/415 V
[Ith] curent termic conventional in aer liber 630 A 40 °C ) Puterea disipată pe fuzibil: 48 W
473 A 70 °C ) vertical
504 A 65 °C ) vertical
536 A 60 °C ) vertical
567 A 55 °C ) vertical
599 A 50 °C ) vertical
630 A 45 °C ) vertical
[Ithe] curent termic conventional 630 A la 40 °C, Puterea disipată pe fuzibil: 48 Wvertical
Dificultate nominala NeIntrerupt
[Ui] tensiune nominala de izolatie 800 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-3
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 12 kV conformitate cu IEC 947-3
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 50/60 Hz
800 V c.a. 50/60 Hz AC-20
Capacitatea la inchidere si la deschidere Icn 100 A la 690 V
Icm 250 A la 415 V
Icm 250 A la 500 V
Icm 250 A la 690 V
Icn 120 A la 415 V
Icn 120 A la 500 V
Adecvare pentru izolatie Yes
Indicator de pozitie contact No
Separare vizibila Da
Operare contacte Single-break
Mediu
Durabilitate mecanica 1000 cic
Durabilitate electrica AC-21B 200 cic 690 V c.a. 50/60 Hz
AC-22B 200 cic 500 V c.a. 50/60 Hz
AC-23B 200 cic 415 V c.a. 50/60 Hz
Clasa de protectie la electrocutare Class II front face
Design Vertical design
Terminale de conectare Direct connection and screw connection
Conexiuni - borne Screw connection aval M12 630 A
Direct connection amonte 630 A 185 mm
Cuplu de strangere 40 N.m
Inaltime 672 mm
Latime 100 mm
Adancime 123 mm
Standarde EN/IEC 60947-1
SR EN 60947-3
IEC 60269-2-1
Certificari produs CCC
Grad de protectie IP IP20 conformitate cu SR EN 60529
Grad de protectie IK IK07 conformitate cu EN 50102
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura de depozitare -50…85 °C
Packing Units
Tip unitate a formei de impachetare 1 PCE
Număr de produse în pachet 1
Greutate colet(Lbs) 6,112 kg
Inaltimea formei de impachetare 1 11 cm
Latimea formei de impachetare 1 21,5 cm
Lungimea formei de impachetare 1 79 cm
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
WEEE În Uniunea Europeana, produsele trebuie reciclate respectand sistemul specific de colectare a deseurilor si nu trebuie sa ajunga in pubelele de colectare a deseurilor menajere.
Garanție contractuală
Garantie 18 luni