Schneider-Electric Challenge Com
 
LV480863
LV480863
Isfl250 Suruburi Bara Colectoare Directa 185Mmm12 - Intreruptor-Comutator
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama FuPacT
Nume produs FuPacT ISFL
Nume scurt al dispozitivului ISFL250
Tip produs sau componenta Fuse-switch disconnector
Aplicatie a dispozitivului Protectia, monitorizarea si controlul echipamentului
Distributie
Functie de semnalizare Integrated fuse monitor
Descrierea polilor 1 x 3P switchable
Numarul de portfuzibili 3
Tip siguranta DIN
Dimensiune siguranta fuzibila NH1
Adecvare pentru izolatie Da conformitate cu SR EN 60947-3
Separare vizibila Da
Indicator de pozitie contact Da
[Ith] curent termic conventional in aer liber 250 A 40 °C ) Puterea disipată pe fuzibil: 23 W
[Ithe] curent termic conventional 250 A la 40 °C, Puterea disipată pe fuzibil: 23 W
Maximum power dissipation per pole 32 W
[Ue] tensiune nominala de functionare 690 V c.a. 50/60 Hz
800 V c.a. 50/60 Hz AC-20
800 V c.c. DC-20
[Ui] tensiune nominala de izolatie 1000 V c.a. 50/60 Hz
1000 V c.c.
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls 8 kV
[Ie] curent nominal de utilizare AC-21B: 250 A at 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-21B: 250 A at 380/415 V c.a. 50/60 Hz
AC-21B: 250 A at 440/480 V c.a. 50/60 Hz
AC-21B: 250 A at 500 V c.a. 50/60 Hz
AC-21B: 250 A at 660/690 V c.a. 50/60 Hz
AC-22B: 250 A at 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-22B: 250 A at 380/415 V c.a. 50/60 Hz
AC-22B: 250 A at 440/480 V c.a. 50/60 Hz
AC-22B: 250 A at 500 V c.a. 50/60 Hz
AC-23B: 250 A at 220/240 V c.a. 50/60 Hz
AC-23B: 250 A at 380/415 V c.a. 50/60 Hz
Suplimentare
[Iq] Breaking capacity with fuses (kA RMS) 120 kA la 415 V (AC)
120 kA la 500 V (AC)
120 kA la 690 V (AC)
[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil 15 kA pentru 1 s
[Icm] Rated short-circuit making capacity 30 kA la 690 V
Dificultate nominala NeIntrerupt
Tip de control Maner pentru suporturi de sigurante
Prevedere pentru blocare cu lacat 3 lacate
Pozitie de montare Vertical
Mod de montare Fix
Suport de montare Bare colectoare
Locul de montare Unul deasupra celuilalt
Operare contacte Single-break
Durabilitate mecanica 1400 cic
Durabilitate electrica AC-21B:200 cic 690 V c.a. 50/60 Hz
AC-22B:200 cic 500 V c.a. 50/60 Hz
AC-23B:200 cic 415 V c.a. 50/60 Hz
Conexiuni - borne Conexiune cu surub aval M12 250 A
Direct connection amonte 250 A 185 mm
Cuplu de strangere 40 N.m
Latime 100 mm
Inaltime 741 mm
Adancime 190 mm
Greutate produs 4,7 kg
Standarde EN/IEC 60947-1
SR EN 60947-3
Certificari produs UE
CCC
EAC
Mediu
Clasa de protectie la electrocutare Class II front face
Grad de protectie IP IP20 conforming to SR EN 60529
Grad de protectie IK IK07 conformitate cu EN 50102
Grad de poluare 3 conformitate cu SR EN 60947
Temperatura ambientala de functionare -20…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -50…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 11,100 cm
Latime prima forma de impachetare 23,800 cm
Lungime prima forma de impachetare 78,800 cm
Greutate prima forma de impachetare 5,203 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare P12
Numar unitati in a doua forma de impachetare 30
Inaltime a doua forma de impachetare 117,000 cm
Latime a doua forma de impachetare 80,000 cm
Lungime a doua forma de impachetare 120,000 cm
Greutate a doua forma de impachetare 168,090 kg
Durabilitatea ofertei
Ambalaj fara plastic Nu
Pachet cu carton reciclabil Nu
Regulamentul REACh
print Declaratia REACH
REACh fara SVHC Da
Directiva RoHS UE Conform
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
Garantie 18 months