|
|
|
LV480879
Cutie Goala Din Plastic (72X72Mm) - Pentru Fupact Isfl250 To 630
|
|
|
|
|
|
|
Sfarsitul comercializarii DEC 31, 2024
|
|
|
Principale
Tip produs sau componenta
|
Doza de instalare
|
Categorii accesorii / piese de schimb
|
Accesorii de instalare
|
Compatibilitate gama
|
FuPacT (FuPacT ISFL)
|
Suplimentare
Dimensiuni decupaj
|
72 x 72 mm
|
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
6,900 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
9,800 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
13,000 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
76,000 g
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
20
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30,000 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40,000 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
1,987 kg
|
Durabilitatea ofertei
Regulamentul REACh
|
Declaratia REACH
|
REACh fara SVHC
|
Da
|
Directiva RoHS UE
|
Conformitate proactiva (Produs in afara domeniului de aplicare a EU RoHS)
Declaratia RoHS UE
|
Nu contine metale grele toxice
|
Da
|
Fara mercur
|
Da
|
Informatii exceptare RoHS
|
Da
|
Regulamentul RoHS China
|
Declaratia RoHS China
|
Profil circularitate
|
Nu sunt necesare operatii de reciclare speciale
|
Preluare la sfarsitul duratei de viata
|
No
|
Garantie contractuala
|
|