Gama
|
EasyPact
|
Gama de produse
|
Easypact CVS100...250
|
Nume produs
|
EasyPact CVS
|
Nume scurt al dispozitivului
|
CVS100N
|
Tip produs sau componenta
|
Disjunctor
|
Aplicatie a dispozitivului
|
Distributie
|
Descriere poli
|
4P
|
Descriere poli protejati
|
3d
|
Protectie impotriva curentului rezidual (Vigi)
|
Fara
|
[In] curent nominal
|
32 A la 40 °C
|
Tip retea electrica
|
C.a.
|
Categorie de utilizare
|
Categoria A
|
[Icu] capacitate de rupere
|
50 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
40 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
80 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
Nume unitate de declansare
|
TM-D
|
Tehnologie unitate de declansare
|
Termo-magnetic
|
Gama uitatii de declansare
|
32 A la 40 °C
|
Tip de protectie
|
Protectie la suprasarcina (termica)
Protectie la scurtcircuit (magnetica)
|
[Uimp] tensiune de tinere la impuls
|
8 kV conforming to SR EN 60947-2
|
Frecventa retea electrica
|
50/60 Hz
|
Cod capacitate de rupere
|
N
|
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu
|
30 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
80 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
|
Pozitie neutrului
|
Stanga
|
Durabilitate mecanica
|
30000 cic
|
Durabilitate electrica
|
12000 cic 415 V In conformitate cu SR EN 60947-2
|
Tip de control
|
Comutare
|
Gama de reglaj a protectiei termice
|
0…32 A
|
Setare de protectie neutru
|
Fara protectie (3d)
|
Tip de reglare a restabilirii prelungite Ir
|
Reglabil
|
Interval de reglare a restabilirii prelungite
|
0,7...1 x In
|
Tip de ajustareintarziere prelungita
|
Fix
|
Tip de ajustareintarziere scurta
|
Fix
|
Tip de reglare a restabilirii instantanee Ii
|
Fix
|
Interval de reglare a restabilirii instantanee
|
400 A
|
Indicator de pozitie contact
|
Da
|
Suport de montare
|
Placa dorsala
|
Mod de montare
|
Fix
|
Conexiune superioara
|
Fata
|
Conexiune inferioara
|
Fata
|
Conexiuni - borne
|
Conexiune cu surub
|
Pasul conexiunii
|
35 mm
|
Cod compatibilitate
|
CVS100
|
Latime
|
140 mm
|
Adancime
|
86 mm
|
Inaltime
|
161 mm
|
Greutate produs
|
1,9 kg
|
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare
|
PCE
|
Numar unitati in prima forma de impachetare
|
1
|
Inaltime prima forma de impachetare
|
14 cm
|
Latime prima forma de impachetare
|
15 cm
|
Lungime prima forma de impachetare
|
19 cm
|
Greutate prima forma de impachetare
|
2,6 kg
|
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare
|
S03
|
Numar unitati in a doua forma de impachetare
|
6
|
Inaltime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Latime a doua forma de impachetare
|
30 cm
|
Lungime a doua forma de impachetare
|
40 cm
|
Greutate a doua forma de impachetare
|
15,6 kg
|