Schneider-Electric Challenge Com
 
LV510484
LV510484
Intreruptor automat EasyPact CVS250N, 50 kA la 415 Vc.a., 50A TM-D, 4P3D
Schneider Electric
Caracteristici
Principale
Gama EasyPact
Gama de produse Easypact CVS100...250
Nume produs EasyPact CVS
Nume scurt al dispozitivului CVS100N
Tip produs sau componenta Disjunctor
Aplicatie a dispozitivului Distributie
Descriere poli 4P
Descriere poli protejati 3d
Protectie impotriva curentului rezidual (Vigi) Fara
[In] curent nominal 50 A la 40 °C
Tip retea electrica C.a.
Categorie de utilizare Categoria A
[Icu] capacitate de rupere 50 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
40 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
80 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Nume unitate de declansare TM-D
Tehnologie unitate de declansare Termo-magnetic
Gama uitatii de declansare 50 A la 40 °C
Tip de protectie Protectie la suprasarcina (termica)
Protectie la scurtcircuit (magnetica)
Suplimentare
[Uimp] tensiune de tinere la impuls 8 kV conforming to SR EN 60947-2
Frecventa retea electrica 50/60 Hz
Cod capacitate de rupere N
[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu 30 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
50 kA la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
80 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
Pozitie neutrului Stanga
Durabilitate mecanica 30000 cic
Durabilitate electrica 12000 cic 415 V In conformitate cu SR EN 60947-2
Tip de control Comutare
Gama de reglaj a protectiei termice 0…50 A
Setare de protectie neutru Fara protectie (3d)
Tip de reglare a restabilirii prelungite Ir Reglabil
Interval de reglare a restabilirii prelungite 0,7...1 x In
Tip de ajustareintarziere prelungita Fix
Tip de ajustareintarziere scurta Fix
Tip de reglare a restabilirii instantanee Ii Fix
Interval de reglare a restabilirii instantanee 500 A
Indicator de pozitie contact Da
Suport de montare Placa dorsala
Mod de montare Fix
Conexiune superioara Fata
Conexiune inferioara Fata
Conexiuni - borne Conexiune cu surub
Pasul conexiunii 35 mm
Cod compatibilitate CVS100
Latime 140 mm
Adancime 86 mm
Inaltime 161 mm
Greutate neta 1,9 kg
Mediu
Standarde SR EN 60947-2
SR EN 60947-2
Certificari produs GOST
IEC
Clasa de protectie la electrocutare Clasa II
Grad de protectie IP IP40
Temperatura ambientala de functionare -25…70 °C
Temperatura ambietala pentru depozitare -50…85 °C
Unitati de ambalare
Unitate de masura pentru prima forma de impachetare PCE
Numar unitati in prima forma de impachetare 1
Inaltime prima forma de impachetare 14 cm
Latime prima forma de impachetare 15 cm
Lungime prima forma de impachetare 19 cm
Greutate prima forma de impachetare 2,6 kg
Unitate de masura pentru a doua forma de impachetare S03
Numar unitati in a doua forma de impachetare 6
Inaltime a doua forma de impachetare 30 cm
Latime a doua forma de impachetare 30 cm
Lungime a doua forma de impachetare 40 cm
Greutate a doua forma de impachetare 15,6 kg
Durabilitatea ofertei
Numar SCIP 49bf38c5-56a0-475d-90bd-a88ef3d2ace2
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
DEEE Produsul trebuie sa fie eliminat de pe piata din Uniunea Europeana dupa colectarea specifica a deseurilor si sa nu ajunga niciodata in pubele de gunoi
Preluare la sfarsitul duratei de viata No
Amprenta de carbon (kg CO2 eq.) 650